text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok LD Series Bulk-Gas Diaphragm Valves

Swagelok® Bulk-Gas Diaphragm Valves (LD Series)

Swagelok LD series bulk gas diaphragm valves offer a combination of strength, flexibility, and cycle life to support a wide range of ultrahigh-purity shutoff, bulk-gas distribution, and isolation applications.

Find More Information

Swagelok® LD series bulk-gas diaphragm valves are engineered for shutoff, bulk-gas distribution, and isolation services at working pressures up to 300 psig (20.6 bar). Three distinct diaphragms provide the ideal combination of strength, flexibility, and cycle life, while the all-metal design reinforces safety and durability.

Swagelok LD series valves also feature an innovative design that eliminates springs and threads in wetted areas, resulting in a cleaner operation and reducing contamination risks. In addition, the unique compensating stem tip design with a PCTFE insert promotes leak-tight shutoff and prevents damage from overtightening.

Specifications

Working Pressure Up to 300 psig (20.6 bar)
Temperature –20° to 300°F (–28° to 148°C)
Flow Coefficient Up to 13
Body Materials CF3M cast stainless steel, forged and bar stock 316L stainless steel
Diaphragm Material 316L stainless steel
End Connections Type: Swagelok® tube fitting, male VCR® face seal fitting, female NPT, female ISO, tube extension
Size: 1/4 to 1 in.; 12 to 25 mm

Have questions about bulk-gas diaphragm valves?

Contact a Local Specialist

Bulk Gas Diaphragm Valves Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok flow coefficient (C<sub>v</sub>) calculator for valves

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection

Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.

Use the Tool

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Selección de válvulas para sistemas de fluidos
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Válvulas de cierre en un sistema de fluidos industrial
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre

El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Montaje en sala limpia de una válvula Swagelok ALD20 UHP para uso en la industria del semiconductor
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor

Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.

Carl White, que ha pasado casi 40 años trabajando en varios puntos de la cadena de suministro de la industria del semiconductor, ofrece una perspectiva de primera mano sobre el pasado, el presente y el futuro del avance de esta industria.
P&R: Pasado, Presente y Futuro de la Fabricación de Semiconductores

Vea cómo la colaboración entre los fabricantes de herramientas, los fabricantes de microchips y los proveedores de soluciones para sistemas de fluidos ha permitido que el mercado del semiconductor se mantenga a la altura de las exigencias de la Ley de Moore durante décadas, y hacia dónde nos dirigimos a partir de aquí.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.