Swagelok® 호스 및 플렉시블 튜빙
Swagelok은 다양한 액체 및 기체 운반 애플리케이션 요구를 충족할 수 있는 여러 코어 재질, 보강 방식, 연결구, 단열 옵션으로 구성된 가장 폭넓은 수준의 일반 산업용 및 고순도 호스를 제공합니다.
View Hoses and Flexible Tubing호스는 전 세계의 시설에서 중요한 역할을 하지만, 흔히 애플리케이션에 부적절하게 선택되고 설치되어 비용이 많이 들거나 위험한 장애를 유발하기도 합니다.
애플리케이션에 적합한 유체 시스템 호스를 선택하는 방법
호스 연결구 선택 방법
반도체 제조 시설부터 타이어 생산 플랜트를 비롯한 다양한 산업 애플리케이션에 사용되는 Swagelok® 호스 및 플렉시블 튜빙 제품은 광범위한 조건에서 신뢰성 높은 서비스를 제공하도록 설계됩니다. Swagelok 호스 및 튜빙 제품은 맞춤 길이, 최대 직경 2인치, 다양한 종류의 연결구와 재질로 공급되므로 폭넓은 압력과 온도 범위에 대응합니다.
전세계 Swagelok 판매 및 서비스 센터에는 작업자 안전과 시스템 온라인 상태를 유지할 수 있도록 호스 선정, 문제 해결, 호스 유지보수 계획 최적화를 지원하는 교육을 받은 호스 전문가 수백 명이 대기하고 있습니다.
Swagelok 자문가가 어떻게 고객 애플리케이션에 적합한 성능 특성을 가진 최적의 호스를 찾을 수 있도록 도와 드리는지 알아보십시오
호스 자문 및 최적화
Schläuche und flexible Rohre – Kategorien

PTFE- und PFA-Innenschlauch
- PTFE-Schlauch, gewellt
- Versatzfreier PFA-Schlauch
- Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie B
- Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie F
- Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie S

Schlauch mit Metallinnenschlauch
- Flexible Metallschläuche, Serie FJ
- Flexible Metallschläuche, Serie FL
- Flexible Metallschläuche, Serie FM
- Hochdruck Metallschläuche, Serie FX
- Metallschlauch, Serie AH

Temperaturmanagementprogramm
Entdecken Sie mit Swagelok die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Wärmekreislaufoptimierung, Halbleiter-Wafer-Herstellung, Kühlschläuche und Linienverbesserungen
호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그
광범위한 인치나사(fractional) 및 미터나사(metric) 연결구를 포함하여 1/8~2인치의 호스 규격으로, Swagelok은 금속, PTFE, 열가소성 수지, 고무 코어 튜브 재질의 호스를 제공합니다. 여기에 있는 제품 자료에서 구성 재질, 압력 및 온도 등급, 공구 및 액세서리, ECE R110 인증 및 호스 태그와 같은 옵션을 포함한 자세한 제품 정보를 확인하실 수 있습니다.
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공

Swagelok® 호스 자문 서비스
호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.
호스 관리에 대해 읽어보십시오고객별 맞춤 Swagelok 리소스

호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계
플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.

산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

최적의 호스 보강재 선택 방법
산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.
호스 및 플렉시블 튜빙
Swagelok은 다양한 호스 재질 옵션, 압력 등급, 유연성 옵션을 제공하므로, 한 고품질 호스 공급업체와 협력하여 구매 과정을 능률화할 수 있습니다. 대부분의 호스 제조업체와 달리 Swagelok은 금속, PTFE, 열가소성 수지, 고무 호스 옵션을 제공하므로, 고객 애플리케이션에서 우수한 성능을 발휘할 확률이 높은 호스 종류를 안내할 수 있습니다.
Swagelok은 공급하는 모든 벌크 호스를 자체적으로 설계하며, 극한의 애플리케이션에서도 강력한 성능을 제공하는 최고의 호스 품질을 보장할 수 있도록 엄격한 Swagelok 호스 사양을 확립했습니다. 호스 제조업계에서 흔하지 않은 테스트 역량을 갖춘 Swagelok 호스 전문 연구소에서 성능 데이터를 수집하고 분석합니다. 가동 중 투과율, 압력 충격, 동적 굽힘, 고온 파열 테스트를 통해 더 안전하고 수명이 긴 호스를 만들 수 있습니다.
애플리케이션에 최적의 호스를 선정하는 것 이외에도, 작업자에게 안전한 환경을 보장하고 호스 수명과 성능을 개선하려면 효율적인 호스 예방 유지보수 계획을 확립하는 것이 중요합니다.