text.skipToContent text.skipToNavigation

Ventilblöcke — 5-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung

Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:

  • 1/4 bis 3/4 (12 mm) Zoll
  • –65°F (–53°C) bis 1200°F (648°C)
  • Edelstahl 316
  • 1.715 psig (118 bar) bis 6.000 psig (413 bar)
  • 5-fach-Ventilblock

Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.

Filter By:
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.