니들 및 미터링 밸브 — 고압 니들 밸브, Sno-Trik 410, 445, 645, 945 시리즈
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/4~9/16인치
- –65°F(–53°C)~450°F(232°C)
- 316 스테인리스강
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
니들 및 미터링 밸브 — 고압 니들 밸브, Sno-Trik 410, 445, 645, 945 시리즈 — Gerade
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-410-FP Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-445-FP Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Zylindrisches Innengewinde 9/16-18 Zoll Zylindrisches Innengewinde SS-645-FP Edelstahl 316 3/4-16 Zoll Zylindrisches Innengewinde 3/4-16 Zoll Zylindrisches Innengewinde
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간