Swagelok® Bellows-Sealed Valves
Swagelok bellows-sealed valves are designed to limit the potential for leaks, with many featuring a packless design or welded seals. They provide reliable, leak-tight performance in applications where the seal to atmosphere is critical to keep operators safe and processes functioning as intended.
View Bellows ValvesSwagelok bellows-sealed valves are available in a variety of styles and configurations, allowing users to find options that work well in their general and high-purity applications. Options include gasketed or welded body-to-bellows seals, stem tips for shutoff or regulating service, a variety of end connections, a wide range of flow coefficients, and panel or bottom mounting.
- Specialized Swagelok bellows-sealed valves with micrometer handles allow for precise, repeatable flow setting by allowing stem position changes in as little as 0.001 in. (0.025 mm) increments
- Compact Swagelok bellows-sealed valves for switching service allow for flow to be changed from one line to another using manual and spring-return or double-acting pneumatic actuators
- High-pressure, pneumatically actuated Swagelok bellows-sealed valves can handle elevated working pressures and temperatures to match process requirements
- Select Swagelok bellows-sealed valves feature a secondary containment system that prevents leaks to atmosphere even if the primary seal fails, enhancing reliability, versatility, and safety
Need help choosing bellows valves?
벨로우즈 밸브 카테고리
방향 전환 서비스용 벨로우즈 밸브, BY 시리즈
방향 전환 서비스에 적합한 BY 시리즈 벨로우즈 밸브에 대해 알아보십시오. 패킹이 없는 컴팩트 디자인과 일관적인 차단이 가능한 Torlon® 스템 가이드.
스페어 부품 및 액세서리
최적의 호환성을 제공하도록 설계된 고품질 부품을 찾아보십시오. 스템 팁 키트, 벨로우즈 키트, 표시기 스위치 키트, 가스켓 키트용 예비 부품 및 액세서리.
일반 서비스용 벨로우즈 밸브, B 및 H 시리즈
조절 서비스용으로 몸체 대 벨로우즈의 가스켓 또는 용접 밀폐 및 스템 팁이 있는 정밀 성형 메탈 벨로우즈 밸브로 신뢰성 높은 차단을 보장할 수 있습니다.
Bellows-Sealed Valves Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
B 시리즈; 최대 사용 압력 1000 psig (68.9 bar); 최대 사용 온도 482°C (900°F); 1/4, 3/8, 1/2 및 3/4 in.; 6, 10 및 12 mm 연결구; 황동, 스텐레스강 및 400 합금 재질
정확하고 반복적으로 일정한 흐름을 유지하기 위한 마이크로미터 핸들; 최대 사용 압력 700 psig (48.2 bar); 최고 온도 482°C (900°F); 316 스텐레스강 구조
Features: Compact, packless valve switches flow from one line to another. Torlon® stem guide ensures proper alignment for consistent shutoff performance. Manual and spring-return and double-acting pneumatic actuators are available. End connections include 1/4 in. Swagelok® VCR® metal gasket face seal fittings and 1/4 in. Swagelok tube fittings.
패킹이 없는 금속 대 금속 외부밀폐 방식; 최대 사용 압력 3500 psig (241 bar); 최고 온도 204°C (400°F); VCR® 양면 접속 피팅, Swagelok® 튜브 피팅 및 용접 연결구
벨로우즈 상부에 보조 밀폐 시스템 제공; 최대 사용 압력 2500 psig (172 bar); 최고 온도 648°C (1200°F); 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 in. 및 6, 10, 12 mm 연결구; 스텐레스강 재질
전체 금속 밀폐의 패킹이 없는 밸브; 최대 사용 압력 500 psig (34.4 bar); 최대 사용 온도 93°C (200°F); 1/4에서 1/2 in, 및 6에서 12 mm 연결구
Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection
Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.
Use the ToolSwagelok Resources Curated for You
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화
비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법
플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.
하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유
혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.