text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvulas de Alivio — Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P — Válvula de purga, Modelo recto

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Válvulas de Alivio — Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P — Válvula de purga, Modelo recto

Las válvulas y tapones de purga pueden ayudarle a ventear la presión de línea a la atmósfera durante la calibración de sus dispositivos de control.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-BVM2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 3/16 pulg. Tubo de Venteo Ver producto
SS-BVM2-SH Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 3/16 pulg. Extensión de Tubo Ver producto
SS-BVM4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 3/16 pulg. Tubo de Venteo Ver producto
SS-BVM4-C3-SH Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 3/16 pulg. Tubo de venteo dentado Ver producto
SS-BVM4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 3/16 pulg. Tubo de Venteo Ver producto
SS-BVM4-SH Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 3/16 pulg. Tubo de Venteo Ver producto
SS-BVM6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/16 pulg. Tubo de Venteo Ver producto
SS-BVM8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 3/16 pulg. Tubo de Venteo Ver producto
SS-BVM8-SH Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 3/16 pulg. Tubo de Venteo Ver producto
SS-BVST4 Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Male UNF Thread 3/16 pulg. Tubo de Venteo Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.