Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Überwurfmuttern
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2S-1612-1 Kohlenstoffstahl 1 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - M-602-1 Alloy 400/R-405 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - S-1212-1 Kohlenstoffstahl 3/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-3202-1 Edelstahl 316 2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - M-812-1 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-12M2-1 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-1412-1 Edelstahl 316 7/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-14M2-1 Edelstahl 316 14 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-1612-1 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-18M2-1 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - B-102-1 Messing 1/16 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-22M2-1 Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-2402-1 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-302-1 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - B-402-1 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - B-602-1 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - B-6M2-1 Messing 6 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-3M2-1 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-402-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - HC-602-1 Alloy C-276 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-102-1 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-10M2-1 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-1212-1 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-15M2-1 Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-16M2-1 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-2002-1 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-25M2-1 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - B-202-1 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 2507-602-1 Super Duplex Edelstahl 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-202-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-20M2-1 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-2M2-1 Edelstahl 316 2 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - HC-202-1 Alloy C-276 1/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - HC-402-1 Alloy C-276 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-8M2-1 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - T-402-1 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - NY-602-1 Nylon 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-1012-1 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - HC-812-1 Alloy C-276 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - M-402-1 Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-6M2-1 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-812-1 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-4M2-1 Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-502-1 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-602-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 825-402-1 Alloy 825 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - -
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Dichtungen
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-RP-2 Edelstahl - - - - SS-6-RS-2B Edelstahl - - - - SS-16-RSD-2V Edelstahl - - - - SS-2-RS-2V Edelstahl - - - - SS-20-RS-2V Edelstahl - - - - SS-4-RS-2B Edelstahl - - - - SS-4-RSD-2V Edelstahl - - - - SS-6-RS-2V Edelstahl - - - - SS-8-RS-2V Edelstahl - - - - SS-8-RSD-2V Edelstahl - - - - 304L-12-RSNB-2 Edelstahl 304L - - - - CU-6-RP-2 Kupfer - - - - CU-8-RP-2 Kupfer - - - - S-16-RS-2V Kohlenstoffstahl - - - - S-2-RS-2V Kohlenstoffstahl - - - - S-4-RS-2V Kohlenstoffstahl - - - - SS-12-RS-2B Edelstahl - - - - SS-12-RSD-2V Edelstahl - - - - 304L-16-RSNB-2 Edelstahl 304L - - - - 304L-4-RSNB-2 Edelstahl 304L - - - - CU-12-RP-2 Kupfer - - - - CU-2-RP-2 Kupfer - - - - CU-4-RP-2 Kupfer - - - - 304L-2-RSNB-2 Edelstahl 304L - - - - 304L-6-RSNB-2 Edelstahl 304L - - - - CU-4-RG-2 Kupfer - - - - CU-8-RG-2 Kupfer - - - - S-12-RS-2V Kohlenstoffstahl - - - - S-4-RS-2B Kohlenstoffstahl - - - - S-6-RS-2V Kohlenstoffstahl - - - - S-8-RS-2V Kohlenstoffstahl - - - - SS-12-RS-2V Edelstahl - - - - SS-16-RS-2V Edelstahl - - - - SS-2-RSD-2V Edelstahl - - - - SS-4-RS-2V Edelstahl - - - - SS-6-RSD-2V Edelstahl - - - - SS-8-RS-2B Edelstahl - - - - -
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Hintere Klemmringe
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2M-604-1 Alloy 400/R-405 3/8 Zoll - - - SS-3204-1 Edelstahl 316 2 Zoll - - - T-15M4-1 PTFE 15 mm - - - HC-204-1 Alloy C-276 1/8 Zoll - - - HC-404-1 Alloy C-276 1/4 Zoll - - - HC-604-1 Alloy C-276 3/8 Zoll - - - PFA-824-1 PFA➄ 1/2 Zoll - - - 825-404-1 Alloy 825 1/4 Zoll - - - B-204-1 Messing 1/8 Zoll - - - B-404-1 Messing 1/4 Zoll - - - HC-814-1 Alloy C-276 1/2 Zoll - - - INC-404-1 Alloy 600 1/4 Zoll - - - M-814-1 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll - - - NY-404-1 Nylon 1/4 Zoll - - - NY-604-1 Nylon 3/8 Zoll - - - NY-814-1 Nylon 1/2 Zoll - - - PFA-424-1 PFA➄ 1/4 Zoll - - - SS-1014-1 Edelstahl 316 5/8 Zoll - - - SS-104-1 Edelstahl 316 1/16 Zoll - - - SS-104-1-B1000 Edelstahl 316 1/16 Zoll - - - SS-10M4-1 Edelstahl 316 10 mm - - - SS-1214-1 Edelstahl 316 3/4 Zoll - - - SS-12M4-1 Edelstahl 316 12 mm - - - SS-1414-1 Edelstahl 316 7/8 Zoll - - - SS-14M4-1 Edelstahl 316 14 mm - - - SS-15M4-1 Edelstahl 316 15 mm - - - SS-1614-1 Edelstahl 316 1 Zoll - - - SS-16M4-1 Edelstahl 316 16 mm - - - SS-18M4-1 Edelstahl 316 18 mm - - - SS-2004-1 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll - - - SS-204-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll - - - SS-20M4-1 Edelstahl 316 20 mm - - - SS-22M4-1 Edelstahl 316 22 mm - - - SS-3M4-1 Edelstahl 316 3 mm - - - SS-404-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll - - - SS-404-1BQ Edelstahl 316 1/4 Zoll - - - SS-814-1 Edelstahl 316 1/2 Zoll - - - SS-8M4-1 Edelstahl 316 8 mm - - - T-1214-1 PTFE 3/4 Zoll - - - T-3M4-1 PTFE 3 mm - - - T-404-1 PTFE 1/4 Zoll - - - T-504-1 PTFE 5/16 Zoll - - - T-6M4-1 PTFE 6 mm - - - T-814-1 PTFE 1/2 Zoll - - - T-8M4-1 PTFE 8 mm - - - 6ML-404-1A 6-Moly 1/4 Zoll - - - 6ML-604-1A 6-Moly 3/8 Zoll - - - 6ML-814-1A 6-Moly 1/2 Zoll - - - SS-2404-1 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll - - - SS-25M4-1 Edelstahl 316 25 mm - - - SS-28M4-1 Edelstahl 316 28 mm - - - SS-2M4-1 Edelstahl 316 2 mm - - - SS-304-1 Edelstahl 316 3/16 Zoll - - - SS-6M4-1 Edelstahl 316 6 mm - - - T-12M4-1 PTFE 12 mm - - - T-1614-1 PTFE 1 Zoll - - - T-304-1 PTFE 3/16 Zoll - - - SS-4M4-1 Edelstahl 316 4 mm - - - SS-604-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll - - - NY-1614-1 Nylon 1 Zoll - - - NY-1214-1 Nylon 3/4 Zoll - - - 6ML-1214-1A - 3/4 Zoll - - - 6MO-814-1A - 1/2 Zoll - - - -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Gerändelte Überwurfmuttern
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2B-202-1K Messing 1/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-202-1K Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-402-1K Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-812-1K Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Vordere Klemmringe
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2M-603-1 Alloy 400/R-405 3/8 Zoll - - - S-1213-1 Kohlenstoffstahl 3/4 Zoll - - - S-1613-1 Kohlenstoffstahl 1 Zoll - - - SS-3203-1 Edelstahl 316 2 Zoll - - - M-813-1 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll - - - NY-813-1 Nylon 1/2 Zoll - - - PFA-423-1 PFA➄ 1/4 Zoll - - - SS-1013-1 Edelstahl 316 5/8 Zoll - - - SS-12M3-1 Edelstahl 316 12 mm - - - SS-1413-1 Edelstahl 316 7/8 Zoll - - - SS-14M3-1 Edelstahl 316 14 mm - - - SS-15M3-1 Edelstahl 316 15 mm - - - SS-1613-1 Edelstahl 316 1 Zoll - - - SS-16M3-1 Edelstahl 316 16 mm - - - SS-18M3-1 Edelstahl 316 18 mm - - - SS-2003-1 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll - - - SS-203-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll - - - SS-20M3-1 Edelstahl 316 20 mm - - - SS-22M3-1 Edelstahl 316 22 mm - - - SS-2403-1 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll - - - SS-25M3-1 Edelstahl 316 25 mm - - - SS-28M3-1 Edelstahl 316 28 mm - - - SS-2M3-1 Edelstahl 316 2 mm - - - SS-303-1 Edelstahl 316 3/16 Zoll - - - SS-3M3-1 Edelstahl 316 3 mm - - - SS-403-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll - - - SS-4M3-1 Edelstahl 316 4 mm - - - SS-503-1 Edelstahl 316 5/16 Zoll - - - SS-603-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll - - - SS-6M3-1 Edelstahl 316 6 mm - - - SS-813-1 Edelstahl 316 1/2 Zoll - - - SS-8M3-1 Edelstahl 316 8 mm - - - T-1213-1 PTFE 3/4 Zoll - - - T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - T-1613-1 PTFE 1 Zoll - - - T-203-1 PTFE 1/8 Zoll - - - T-303-1 PTFE 3/16 Zoll - - - T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - T-403-1 PTFE 1/4 Zoll - - - T-503-1 PTFE 5/16 Zoll - - - T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - T-813-1 PTFE 1/2 Zoll - - - T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - B-203-1 Messing 1/8 Zoll - - - 825-403-1 Alloy 825 1/4 Zoll - - - HC-403-1 Alloy C-276 1/4 Zoll - - - 2507-813-1 Super Duplex Edelstahl 1/2 Zoll - - - B-403-1 Messing 1/4 Zoll - - - B-603-1 Messing 3/8 Zoll - - - HC-203-1 Alloy C-276 1/8 Zoll - - - HC-603-1 Alloy C-276 3/8 Zoll - - - HC-813-1 Alloy C-276 1/2 Zoll - - - INC-403-1 Alloy 600 1/4 Zoll - - - NY-403-1 Nylon 1/4 Zoll - - - NY-603-1 Nylon 3/8 Zoll - - - PFA-823-1 PFA➄ 1/2 Zoll - - - SS-103-1 Edelstahl 316 1/16 Zoll - - - SS-103-1-B1000 Edelstahl 316 1/16 Zoll - - - SS-10M3-1 Edelstahl 316 10 mm - - - SS-1213-1 Edelstahl 316 3/4 Zoll - - - 2507-603-1 Super Duplex Edelstahl 3/8 Zoll - - - NY-1213-1 Nylon 3/4 Zoll - - - NY-1613-1 Nylon 1 Zoll - - - 2507-1213-1 Super-Duplex-Edelstahl 3/4 Zoll - - - 2507-403-1 Super-Duplex-Edelstahl 1/4 Zoll - - - 6MO-813-1 6-Moly 1/2 Zoll - - - -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Verdrehsicherungen
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-202-61F Edelstahl 1/8 Zoll - - - SS-402-61F Edelstahl 6 mm, 1/4 Zoll - - - SS-812-61F Edelstahl 12 mm, 1/2 Zoll - - - SS-602-61F Edelstahl 3/8 Zoll - - - -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Kontermuttern
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-602-61 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-812-61 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-402-61 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Druckschrauben
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-1F2-1GC Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-2F2-1GC Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Mutter- und Klemmringsatz
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2B-400-NFSET Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-600-NFSET Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-810-NFSET Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-100-NFSET Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-10M0-NFSET Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-12M0-NFSET Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-200-NFSET Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-400-NFSET Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-600-NFSET Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-6M0-NFSET Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-810-NFSET Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-8M0-NFSET Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — O-Ringe
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2T-0-OR-010 PTFE O-Ring Kenngröße 010 - - - T-0-OR-111 PTFE O-Ring Kenngröße 111 - - - VT-7-OR-001-1/2 Fluorkautschuk FPM 1/16 Zoll - - - VT-7-OR-006 Fluorkautschuk FPM O-Ring Kenngröße 006 - - - VT-7-OR-010 Fluorkautschuk FPM O-Ring Kenngröße 010 - - - VT-7-OR-012 Fluorkautschuk FPM O-Ring Kenngröße 012 - - - VT-7-OR-014 Fluorkautschuk FPM O-Ring Kenngröße 014 - - - VT-7-OR-111 Fluorkautschuk FPM O-Ring Kenngröße 111 - - - VT-7-OR-116 Fluorkautschuk FPM O-Ring Kenngröße 116 - - - VT-7-OR-120 Fluorkautschuk FPM O-Ring Kenngröße 120 - - - VT-7-OR-215 Fluorkautschuk FPM O-Ring Kenngröße 215 - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов