text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Колпаки и заглушки — Заглушки

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Трубные обжимные фитинги и переходники — Колпаки и заглушки — Заглушки

Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-400-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
2507-810-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
6MO-400-P 6-Moly 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
6MO-810-P 6-Moly 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-100-P Messing 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-10M0-P Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-1210-P Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-200-P Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-400-P Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-500-P Messing 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-600-P Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-6M0-P Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-810-P Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
HC-400-P Alloy C-276 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
HC-810-P Alloy C-276 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
M-810-P Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
PFA-420-P PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
PFA-620-P PFA➄ 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
PFA-820-P PFA➄ 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
S-400-P Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-100-P Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-1010-P Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-10M0-P Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-1210-P Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-12M0-P Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-12M0-P-0001 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok®-Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-15M0-P Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-1610-P Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-16M0-P Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-18M0-P Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-2000-P Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-200-P Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-20M0-P Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-22M0-P Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-2400-P Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-25M0-P Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-300-P Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-3M0-P Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-400-P Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-400-P-0010 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-400-P-0013 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-400-PBLBQ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-400-PCP Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-4M0-P Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-500-P Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-600-P Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-600-P-0012 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-6M0-P Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-6M0-P-0001 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-810-P Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-810-P-0006 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-8M0-P Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
T-400-P PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.