Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Capuchons et bouchons — Bouchons
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Capuchons et bouchons — Bouchons
Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.
VCR® Verbindungen mit Metalldichtscheibe
Größen 6 bis 18 mm und 1/16 bis 1 Zoll ; Hochreine Edelstähle ; Originalausführung, die echte VCR-Verbindung
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-VCR-P | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | Afficher le produit |
SS-16-VCR-P | Edelstahl 316 | 1 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | Afficher le produit |
SS-2-VCR-P | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCR-BP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCR-P | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCR-P-B25 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCR-RP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Drehbare VCR®-Verschraubung mit Metalldichtscheibe | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCR-SP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe, Versandstopfen | - | - | Afficher le produit |
SS-8-VCR-P | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.