카탈로그
Manguera de Goma — Conexiones finales — Conexiones finales
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.
ホース/フレキシブル・チューブ
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-PB12-PM12 | 真ちゅう | 3/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| B-PB12-TA12 | 真ちゅう | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
| B-PB4-MT4 | 真ちゅう | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | 제품 보기 |
| B-PB4-PM4 | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| B-PB4-TA4 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
| B-PB6-MT6 | 真ちゅう | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | 제품 보기 |
| B-PB6-PM4 | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| B-PB6-PM6 | 真ちゅう | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| B-PB6-TA6 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
| B-PB6-TM10 | 真ちゅう | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
| B-PB8-PM8 | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| B-PB8-TA8 | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
| B-PB8-TM12 | 真ちゅう | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB12-PM12 | ステンレス鋼の種類 | 3/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB12-TA12 | ステンレス鋼の種類 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB16-TA16 | ステンレス鋼の種類 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB4-6 | ステンレス鋼の種類 | 1/4 インチ | プッシュ・オン式多目的ホース・インサート | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB4-MT4 | ステンレス鋼の種類 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB4-PM4 | ステンレス鋼の種類 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB4-SL4 | ステンレス鋼の種類 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB4-TA4 | ステンレス鋼の種類 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB4-TM6 | ステンレス鋼の種類 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB4-TM8 | ステンレス鋼の種類 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-6 | ステンレス鋼の種類 | 3/8 インチ | プッシュ・オン式多目的ホース・インサート | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-MT6 | ステンレス鋼の種類 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-PM4 | ステンレス鋼の種類 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-PM6 | ステンレス鋼の種類 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-SL6 | ステンレス鋼の種類 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-TA4 | ステンレス鋼の種類 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-TA6 | ステンレス鋼の種類 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-TA8 | ステンレス鋼の種類 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-TM10 | ステンレス鋼の種類 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-TM8 | ステンレス鋼の種類 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB8-6 | ステンレス鋼の種類 | 1/2 インチ | プッシュ・オン式多目的ホース・インサート | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB8-MT8 | ステンレス鋼の種類 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB8-PM8 | ステンレス鋼の種類 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB8-SL8 | ステンレス鋼の種類 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB8-TA8 | ステンレス鋼の種類 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB8-TM12 | ステンレス鋼の種類 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.