text.skipToContent text.skipToNavigation

Rohrverschraubungen und Adapter — Verschlusskappen und Stopfen — Verschlusskappen

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Rohrverschraubungen und Adapter — Verschlusskappen und Stopfen — Verschlusskappen

Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
6MO-400-C 6-Moly 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
6MO-810-C 6-Moly 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-100-C Messing 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-1010-C Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-200-C Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-400-C Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-600-C Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-810-C Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
PFA-420-C PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-100-C Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-1010-C Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-10M0-C Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-1210-C Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-12M0-C Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-14M0-C Edelstahl 316 14 mm Swagelok®-Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-15M0-C Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-1610-C Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-16M0-C Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-18M0-C Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-2000-C Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-200-C Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-20M0-C Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-22M0-C Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-2400-C Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-25M0-C Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-300-C Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-3200-C Edelstahl 316 2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-3M0-C Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-400-C Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-4M0-C Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-500-C Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-600-C Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-6M0-C Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-810-C Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-8M0-C Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.