Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Vordere Klemmringe
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Vordere Klemmringe
Der vordere Klemmring sorgt für einen festen Halt an der Rohrleitung – ideal für eine zuverlässige Abdichtung in kritischen Fluidsystemanwendungen.
Gaugeable Alloy 2507 Super Duplex Tube Fittings
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Prüflehrenfähige Rohrverschraubungen und Adapter
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
PFA Rohrverschraubungen
Temperaturbereich von -20 bis 204°C (-70 bis 400°F); Arbeitsdruck bis 18,9 bar (275 psig).; Größen von 1/8 bis 1/2 Zoll
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1213-1 | Super-Duplex-Edelstahl | 3/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 2507-403-1 | Super-Duplex-Edelstahl | 1/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 2507-603-1 | Super Duplex Edelstahl | 3/8 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 2507-813-1 | Super Duplex Edelstahl | 1/2 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 825-403-1 | Alloy 825 | 1/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| B-203-1 | Messing | 1/8 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| B-403-1 | Messing | 1/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| B-603-1 | Messing | 3/8 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| HC-203-1 | Alloy C-276 | 1/8 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| HC-403-1 | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| HC-603-1 | Alloy C-276 | 3/8 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| HC-813-1 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| INC-403-1 | Alloy 600 | 1/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| NY-1213-1 | Nylon | 3/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| NY-1613-1 | Nylon | 1 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| NY-403-1 | Nylon | 1/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| NY-603-1 | Nylon | 3/8 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| NY-813-1 | Nylon | 1/2 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-423-1 | PFA➄ | 1/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-823-1 | PFA➄ | 1/2 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| S-1213-1 | Kohlenstoffstahl | 3/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| S-1613-1 | Kohlenstoffstahl | 1 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1013-1 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-103-1 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-103-1-B1000 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-10M3-1 | Edelstahl 316 | 10 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1213-1 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-12M3-1 | Edelstahl 316 | 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1413-1 | Edelstahl 316 | 7/8 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-14M3-1 | Edelstahl 316 | 14 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-15M3-1 | Edelstahl 316 | 15 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1613-1 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-16M3-1 | Edelstahl 316 | 16 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-18M3-1 | Edelstahl 316 | 18 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2003-1 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-203-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-20M3-1 | Edelstahl 316 | 20 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-22M3-1 | Edelstahl 316 | 22 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2403-1 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-25M3-1 | Edelstahl 316 | 25 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-28M3-1 | Edelstahl 316 | 28 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2M3-1 | Edelstahl 316 | 2 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-303-1 | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-3203-1 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-3M3-1 | Edelstahl 316 | 3 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-403-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4M3-1 | Edelstahl 316 | 4 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-503-1 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-603-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6M3-1 | Edelstahl 316 | 6 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-813-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8M3-1 | Edelstahl 316 | 8 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-1613-1 | PTFE | 1 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-203-1 | PTFE | 1/8 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-303-1 | PTFE | 3/16 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-403-1 | PTFE | 1/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-503-1 | PTFE | 5/16 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-813-1 | PTFE | 1/2 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.