![Flexible en nylon à paroi lisse](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/hoses-flexible-tubing-1400x411.jpg)
Flexible thermoplastique Swagelok®
Les flexibles en nylon à paroi lisse permettent de contrôler le débit avec précision et d’assurer la propreté du process dans un grand nombre d’applications.
Kategorien
![Endanschlüsse Endanschlüsse](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-TP6-SL6.jpg?impolicy=product)
Endanschlüsse
Enable easy field installation of Swagelok® hoses by selecting from a variety of end connections in a range of sizes.
![Nylonschlauch Nylonschlauch](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/8R-6.jpg?impolicy=product)
Nylonschlauch
Use the 7R and 8R Series nylon hose in hydraulic applications where outgassing is a concern.
Catalogues des flexibles et tubes souples
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど
![Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/hose-management-1400x610.jpg)
Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®
Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.
En savoir plus sur la gestion des flexiblesDes ressources préparées pour vous par Swagelok
![Flexibles et tubes souples Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-safety-260x154.jpg)
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.
![Entretien des flexibles industriels](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ALD20-valve-260x154.jpg)
Comment éviter la perte de milliers de dollars grâce à un plan de maintenance des flexibles industriels
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers de dollars. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie de vos flexibles.
![Swagelok hose and flexible tubing](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-replacement-core-260x154.jpg)
Remplacement des flexibles industriels : Considérations des matériaux du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.
![Types de renfort des flexibles industriels](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-reinforcement-260x154.jpg)
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renfort et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.
![Tube central en nylon à paroi lisse](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/thermoplastic-hose-640x440.jpg)
Flexible à tube central en nylon, renforcé par une tresse en fibre
Ce flexible en nylon polyvalent et performant à paroi lisse peut être installé rapidement et en toute sécurité avec divers raccords dans des systèmes hydrauliques, des systèmes qui mettent en œuvre du gaz naturel et d’autres applications générales. Sa paroi lisse permet de contrôler le débit avec précision et de nettoyer soigneusement l’intérieur du flexible, tandis que son enveloppe en polyuréthane résiste à l’abrasion. Des flexibles de diamètre 1/4 à 1/2 po sont disponibles avec une certification ECE R110 pour un usage avec des carburants de substitution.