Schlauch mit Polyethylen-Innenschlauch von Swagelok®
Der Schlauch mit Polyethylen-Innenschlauch von Swagelok ist FDA-konform und eignet sich für den Einsatz in Lebensmittel-, Molkerei- und Wasseranwendungen.
Jetzt Kontakt mit einem Spezialisten aufnehmen!Die Schläuche der Serie 7P verfügen über einen Polyethylen-Innenschlauch, der die FDA-Verordnung 21 CFR Part 177 1520 erfüllt und nach NSF-51 zertifiziert ist. Die Textilverstärkung im Inneren des Schlauchs erhöht den Nenndruck. Die Polyurethan-Ummantelung schützt vor Abrieb und verhindert Feuchtigkeitseinschluss und Systemkontaminierung.
Spezifikationen
| Werkstoffe | Innenschlauch: Polythylen, versatzfrei Verstärkung: Faserumflechtung Ummantelung: Nicht perforiertes blaues Polyurethan Endanschlüsse: Edelstahl 316 |
| Nominale Schlauchgrößen | 1/4 bis 1 Zoll |
| Betriebsdruck | Bis zu 189 bar (2750 psig) |
| Temperaturbereich | –23 bis 65°C (–10 bis 150°F) |
| Endanschlüsse | Swagelok-Rohrverbindungen, Swagelok-Rohradapter, NPT-Verschraubungen mit Außengewinde, Rohrverbindungen mit konischem und parallelem ISO/BSP-Außengewinde, drehbare SAE 37° (JIC)-Verschraubungen mit Innengewinde, Universaldichtung, metrische Drehverschraubungen mit Innengewinde |
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Schlauchberatung von Swagelok®
Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.
Erfahren Sie mehr zum Thema SchlauchmanagementDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ
プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.