text.skipToContent text.skipToNavigation
трубогибы

Трубогибы Swagelok®

Трубогибы Swagelok предназначены для точной и эффективной гибки трубок в различных областях применения. Они обеспечивают стабильные и качественные углы, сокращая время и усилия на монтажные работы. Идеально подходят для КИП, технологических процессов и систем управления, обеспечивают точность и надежность операций, повышают качество и долговечность системы.

См. все трубогибы

Трубогибы Swagelok необходимы для получения точных и высококачественных углов, что имеет решающую роль в создании функциональных систем. Устройства разработаны таким образом, чтобы свести к минимуму образование складок и деформаций во время гибки, обеспечивая целостность трубного изделия. Swagelok предлагает различные трубогибы для удовлетворения различных потребностей:

  • Электрические трубогибы: Автоматизированная гибка труб с наружным диаметром от 1 до 2 дюймов и от 25 до 50 мм.
  • Стендовые трубогибы: Легкая алюминиевая конструкция рассчитана на трубки с наружным диаметром от 1/4 до 1 1/4 дюйма и от 6 до 30 мм.
  • Ручные трубогибы: Мощное портативное устройство с рабочими валками для снижения усилия изгиба и овальности трубки; наружный диаметр от 1/8 до 1/2 дюйма и от 3 до 12 мм.

Универсальные инструменты идеально подходят для различных областей применения, включая контрольно-измерительные приборы, технологические процессы и системы управления, обеспечивая последовательные и высококачественные углы, которые повышают качество и долговечность систем.

Написать консультанту по трубкам

튜브 벤더 카테고리

벤치탑 튜브벤더

벤치탑 튜브벤더

벤치탑 튜브 벤더는 경량 알루미늄 구조이며 수동 및 전동 모델이 있습니다.

전기 튜브벤더

전기 튜브벤더

전동 튜브 벤더는 튜빙의 자동 벤딩을 전동으로 제어하므로 튜빙 설치에 효율성과 일관성을 더해줍니다.

핸드 튜브벤더

핸드 튜브벤더

다양한 튜빙 외경(OD) 크기에 사용할 수 있는 휴대성 높은 수동 튜브 벤더 옵션을 찾아보십시오.

Каталоги трубогибов

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Ручной трубогиб Swagelok в действии

Как использовать ручной трубогиб Swagelok

Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки трубок на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.

Посмотрите, как работает ручной трубогиб

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 현장 누설 감지 서비스
에센셜 교육: 유체 시스템 기초

Swagelok® 에센셜 교육 강좌는 신뢰할 수 있는 유체 시스템의 개발, 구축, 유지보수에 핵심적인 필수 기술을 제공합니다.

Swagelok 벤치탑 튜브 벤더
Swagelok 벤치탑 튜브 벤더 사용법

Swagelok® 벤치탑 튜브 벤더를 사용하면 대부분의 재질로 제조된 튜빙에서 정확하고 반복 가능한 고품질 벤딩을 만들 수 있습니다. 벽이 얇은 소구경 튜빙 또는 벽이 두꺼운 대구경 튜빙을 사용하는 경우를 막론하고, 이 비디오는 튜브를 벤딩할 때 따라야 할 팁과 모범 사례를 제공합니다.

Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 모습
복잡한 튜빙 시스템을 구현하는 데 필요한 세 가지 T

핸드 튜브 벤더를 사용할 때 세 가지 T를 통해 어떻게 누설 지점이 더 적고 유동 효율이 높은 복잡한 튜빙 시스템을 구현할 수 있는지 알아보십시오.

Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 모습
Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 방법

수동 튜브 벤더를 사용하여 튜빙에 정확하고 효율적으로 90° 및 180° 벤딩을 만드는 방법을 알아보십시오. Swagelok® 수동 튜브 벤더는 Swagelok 튜브 피팅과 함께 사용되는 대부분의 재질로 제조된 튜빙에 일관적인 고품질 벤딩을 제공합니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.