Sample Cylinders — Single-Ended Cylinders
Cylinders available with these specifications:
- 150, 300, and 500 cm3 sizes
- 304L stainless steel construction
- –65°F (–53°C) to 850°F (454°C)
- 500 psig (34.4 bar) to 5000 psig (344 bar)
- DOT-4B 500 cylinders are hydrostatically proof tested at 1000 psig (69 bar) minimum
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Einseitig offene Zylinder — DOT-konforme Zylinder von Swagelok
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2304L-05SF4-150 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 304L-05SF4-500 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - -
Single-Ended Cylinders — Miniatur-Probenentnahmezylinder
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4CS-TW-10 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrstutzen - - SS-4CS-TW-50 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrstutzen - - SS-4CS-TW-25 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrstutzen - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires