text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Щупы для контроля зазоров

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Щупы для контроля зазоров

Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
MS-IG-100 - 1/16 Zoll - - - Просмотр изделия
MS-IG-1010 - 15 mm, 14 mm, 16 mm, 5/8 Zoll - - - Просмотр изделия
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-1210 - 18 mm, 3/4 Zoll - - - Просмотр изделия
MS-IG-1410 - 20 mm, 22 mm, 7/8 Zoll - - - Просмотр изделия
MS-IG-1610 - 25 mm, 1 Zoll - - - Просмотр изделия
MS-IG-200 - 2 mm, 3 mm, 1/8 Zoll - - - Просмотр изделия
MS-IG-400 - 6 mm, 1/4 Zoll - - - Просмотр изделия
MS-IG-468 - 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll, 6 mm, 12 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-500 - 8 mm, 5/16 Zoll - - - Просмотр изделия
MS-IG-600 - 3/8 Zoll - - - Просмотр изделия
MS-IG-612M - 1/4 Zoll, 1/2 Zoll, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-810 - 12 mm, 1/2 Zoll - - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.