Federbelastete Vordruckregler — Vordruckregler
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Federbelastete Vordruckregler — Vordruckregler
Die Serie KBP ist ein hochempfindlicher, Allzweck-Regler zur Kontrolle des Vordrucks in analytischen oder Prozesssystemen.
Druckregler
Druckregler; Rückdruckregler; Gasflaschenumschaltregler; Verdampfungsregler
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Максимальное давление на входе
|
Диапазон регулирования давления
|
Отверстия
|
Конфигурация отверстий
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
KBP1E0A4A5A20000 | Edelstahl 316 | 3,4 bar (50 psig) | 0 bis 3,4 bar (0 bis 50 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | A | Просмотр изделия |
KBP1F0A4A5A20000 | Edelstahl 316 | 6,8 bar (100 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | A | Просмотр изделия |
KBP1F0D4A5A20000 | Edelstahl 316 | 6,8 bar (100 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | D | Просмотр изделия |
KBP1G0A4A5A20000 | Edelstahl 316 | 17,2 bar (250 psig) | 0 bis 17,2 bar (0 bis 250 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | A | Просмотр изделия |
KBP1J0A4A5A20000 | Edelstahl 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 bis 34,4 bar (0 bis 500 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | A | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.