text.skipToContent text.skipToNavigation

Regler — Federbelastete Vordruckregler

Erhältliche Regler mit den folgenden Spezifikationen:

  • Druckminderungsregler
  • Vordruckregler
  • federbelastet, domgesteuert, luftgesteuert
  • 1/4 bis 4 Zoll Endanschlüsse
  • Betriebsdrücke von bis zu 10.150 psig (700 bar)
  • –49 bis 176°F (–45 bis 80°C)

Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.

Filtrar por:
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

  • # de Pieza
    Material del Cuerpo
    Máxima Presión de Entrada
    Rango de control de presión
    Puertos
    Configuración de puertos
Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.