Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Проходная крестовина из нерж. стали 316L под приварку встык, наруж. диам. 1/4 дюйма
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Крестовины
Добейтесь высокой прочности и надежности неразъемных соединений с помощью фитингов Swagelok под приварку со сверхвысокой степенью чистоты, специальной очисткой и промышленного назначения, изготовленных из различных сплавов.
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/8 a 1 pulg; Materiales: aceros inoxidables 316, 316L, 316L VAR y 316L VIM-VAR; Accesorios para equipos de soldadura manual o automática
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
Технические характеристики
Атрибут | Значение |
---|---|
Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316L |
Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
Размер соединения 1 | 1/4 дюйма |
Тип соединения 1 | Трубное соединение под приварку встык |
Размер соединения 2 | 1/4 дюйма |
Тип соединения 2 | Трубное соединение под приварку встык |
Размер соединения 3 | 1/4 дюйма |
Тип соединения 3 | Трубное соединение под приварку встык |
Размер соединения 4 | 1/4 дюйма |
Тип соединения 4 | Трубное соединение под приварку встык |
Ограничитель расхода | Нет |
eClass (4.1) | 37020717 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 37020590 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 40141714 |
UNSPSC (10.0) | 40142605 |
UNSPSC (11.0501) | 40142606 |
UNSPSC (13.0601) | 40183103 |
UNSPSC (15.1) | 40183103 |
UNSPSC (17.1001) | 40183111 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.