text.skipToContent text.skipToNavigation
溶接継手

Swagelok®溶接継手

Swagelok溶接継手は、超高純度用途、特別なクリーニングが必要なアプリケーション、一般産業アプリケーションにおいて、流体システムの効率および安全性を維持するのに欠かせない強度や耐久性を備えています。

すべての溶接継手を見る

スウェージロックは、多種多様なアプリケーション向けに、さまざまなサイズ、形状、材質の溶接継手を幅広く取り揃えています。そのラインアップには、高純度用および一般産業用のチューブ突き合わせ溶接継手、差し込み溶接継手、溶接アダプター、海底用溶接継手などがあります。Micro-Fit®(マイクロ・フィット)溶接(ミニチュア・チューブ突き合わせ溶接)継手は、コンパクトながら、チューブ外径サイズがさらに大きい溶接継手と同等の流量および使用範囲を実現しており、狭いスペースでの使用に適しています。

サイズは1/8~1 インチ、6~18 mm、材質は316、316L、316L VAR、316L VIM-VARステンレス鋼から選ぶことができます。チューブ突き合わせ溶接継手は、正確なアライメント(位置合わせ)が容易で、チューブ肉厚は常に均一です。パイプ差し込み溶接継手は厚肉で、過酷な状況下でも耐久性に優れています。溶接に際して、継手、パイプ、チューブの材質の選定は極めて重要です。膨張係数を同一にし、溶接不良、真円度のずれ、溶接に悪影響を与える寸法変化が発生する可能性を低減するため、必ず同じ材質のもの同士を溶接してください。

専門スタッフに相談する

溶接継手のカテゴリー

差し込み溶接継手

差し込み溶接継手

差し込み溶接継手は、ソケット部が精密に機械加工されており、チューブと確実に合致します。また、薄肉のため、溶接時の入熱量を低減します。

溶接アダプター

溶接アダプター

高品質の溶接アダプター継手は、高い強度と信頼性を備えており、品質や耐食性に関する要件を満たします。

突き合わせ溶接継手

突き合わせ溶接継手

突き合わせ溶接継手(ストレート、エルボー、ティー、クロス)の口径は精密に仕上げられており、接合するチューブの口径と合致するため、信頼性の高い接続を実現します。

高純度 Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接継手

高純度 Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接継手

Micro-Fitチューブ突き合わせ溶接継手を使用すると、システムを小型化することができます。コンパクトながら、同じチューブ外径サイズの溶接継手と同等の流量および使用範囲を実現します。

溶接継手のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無いSwagelok<sup>®</sup>チューブ継手を取り付けた流体システム

Swagelok®チューブ継手の利点

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

利点を見る

関連資料/コラム記事

ねじ付きのSwagelokチューブ継手
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する

経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します

石油掘削装置の作業員
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化

中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

Überprüfung der korrekten Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen mithilfe einer Prüflehre
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen

In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.

Schweißfittings

溶接継手

Swagelok溶接継手は、さまざまな材質、サイズ、形状が揃っており、あらゆる一般産業アプリケーションや高純度アプリケーションで使用することができます。恒久的かつ確実に接続できるため、強度および信頼性を実現するほか、品質や耐食性の要件に適合するさまざまな合金を選ぶことができます。

製品ラインアップ:

  • 高純度用Micro-Fit®(マイクロ・フィット)溶接(ミニチュア・チューブ突き合わせ溶接)継手
  • パイプ差し込み溶接継手
  • 海底用溶接継手
  • チューブ突き合わせ自動溶接継手
  • チューブ突き合わせ溶接継手
  • チューブ差し込み自動溶接継手
  • チューブ差し込み溶接継手
  • 溶接アダプター継手

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。