Трубные обжимные фитинги и переходники — Редуцирующие переходники
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Tube Fittings and Adapters — Reducers — Gerade Ausführungen
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2B-300-R-4 Messing 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen B-500-6-4 Messing 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-6M0-R-6 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen B-8M0-R-6M Messing 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen B-10M0-6-6M Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung B-600-R-10 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen B-1010-6-8 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-1210-6-8 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-1410-6-12 Messing 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-200-R-4 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-12M0-R-6M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-1410-6-12 Edelstahl 316 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-15M0-6-12M Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-1610-6-8 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-1610-R-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-1610-R-24 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-1610-R-8 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-16M0-R-12M Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-18M0-6-12M Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-810-R-10 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-810-R-16 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-810-R-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-8M0-6-6M Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-8M0-6-8 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-8M0-R-12M Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-8M0-R-6 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-8M0-R-8 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen B-400-6-1 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-600-R-8 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen B-810-6-4 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung M-810-6-4 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung PFA-620-6-4 PFA➄ 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung PFA-820-6-6 PFA➄ 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-1010-6-6 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-1010-R-12 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-1010-R-8 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-10M0-R-12M Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-1210-6-10 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-1210-6-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-1210-R-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-1210-R-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-12M0-6-6M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-12M0-R-10M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-12M0-R-16M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 16 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-12M0-R-20M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 20 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-12M0-R-25M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 25 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-18M0-R-22M Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 22 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-18M0-R-25M Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 25 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-2000-R-24 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-200-R-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-200-R-8 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-20M0-6-8 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-25M0-6-16 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-2M0-R-2 Edelstahl 316 2 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-300-R-2 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-3M0-6-4 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-3M0-R-2 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-3M0-R-6M Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-400-6-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-400-6-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-400-6-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-400-R-10 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-400-R-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-400-R-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-400-R-5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-500-R-6 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-600-6-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-600-6-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-600-6-5 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-600-R-10M Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-600-R-16 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-600-R-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-6M0-61-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-6M0-6-2M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 2 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-6M0-R-10M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-6M0-R-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-6M0-R-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-6M0-R-6M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-6M0-R-8M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-10M0-6-6M Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-10M0-R-6 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-10M0-R-8 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-400-R-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-400-R-8M Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-4M0-R-6M Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen T-600-6-4 PTFE 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-100-R-2 Messing 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen B-1010-6-6 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-100-R-2 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-100-R-4 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-100-R-6M Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-1010-6-8 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-1010-R-16 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-10M0-61-6 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-10M0-6-8M Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-10M0-R-4 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-10M0-R-6M Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-10M0-R-8M Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-1210-6-4 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-1210-6-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-1210-R-16 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-12M0-6-10M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-12M0-6-8M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-12M0-R-12 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-12M0-R-18M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 18 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-12M0-R-22M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 22 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-12M0-R-6 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-12M0-R-8 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-12M0-R-8M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-1610-6-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-1610-6-4 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-1610-R-20 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-1610-R-32 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 2 Zoll Vormontierter Swagelok® Rohrstutzen SS-16M0-6-10M Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-16M0-6-12M Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-18M0-R-12 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-18M0-R-12M Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-2000-6-16 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-200-6-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-200-R-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-200-R-4 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-200-R-6 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-200-R-6M Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-2400-6-16 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-25M0-R-18M Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 18 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-300-6-2 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-300-R-4 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-3M0-R-10M Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-3M0-R-4 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-400-R-12 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-400-R-12M Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-400-R-16 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-400-R-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/16 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-400-R-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-400-R-6M Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-4M0-R-4 Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-500-6-4 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-600-6-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-600-R-10 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-600-R-12 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-600-R-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-600-R-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-6M0-6-1 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-6M0-61-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-6M0-6-3M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-6M0-6-4M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-6M0-R-12M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-6M0-R-18M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 18 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-6M0-R-3M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-6M0-R-6 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-6M0-R-8 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-810-6-2 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-810-6-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-810-6-4SC11 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-810-6-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-810-R-12 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-810-R-12M Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-810-R-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-810-R-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-8M0-R-10M Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-8M0-R-4 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen T-400-6-2 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-200-6-1 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-400-6-2 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-400-R-6 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen B-600-6-4 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-25M0-6-18M Edelstahl 316 25 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 18 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 2507-400-R-6-SG2 - 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrleitungsadapter SS-1210-R-4 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrleitungsadapter SS-1210-R-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrleitungsadapter SS-1610-2R-16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok®-Rohrleitungsadapter B-810-6-6 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-810-R-6 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen PFA-420-6-2 PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung PFA-820-6-4 PFA➄ 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-8M0-R-6M Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-8M0-R-16M Edelstahl 316 8 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 16 mm Swagelok®-Rohrleitungsadapter -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Редуцирующие переходники — T-Stücke
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-1210-3-12-8SC11 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-600-3-6-4 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-810-3-8-4 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-810-3-8-6 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-1010-3-10-6 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-10M0-3-10M-6M Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-1210-3-12-4 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-1210-3-12-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-1210-3-12-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-1210-3-6-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-1210-3-8-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-12M0-3-12M-6M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-1610-3-16-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-1610-3-16-6 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-1610-3-16-8 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-16M0-3-16M-12M Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-18M0-3-18M-12M Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-2000-3-20-16 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-22M0-3-22M-12M Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-2400-3-24-16 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-25M0-3-25M-12M Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-400-3-4-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-600-3-4-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-600-3-6-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-810-3-4-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-810-3-6-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-810-3-8-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-810-3-8-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-8M0-3-8M-6M Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-810-3-8-4SC11 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung
Наличие изделий по местоположению склада
часов