text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/8 pulg. NPT hembra

Part #: SS-QC4-D-2PF

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/8 in.
Connection 1 Type Female NPT
CV Maximum 0.2 - If coupled with a standard or reverse flow body
Lubricant Dow Corning 111
O-Ring Material Fluorocarbon FKM
Pressure Rating Coupled at Max Temp 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 3000 PSIG @ 70 °F /206 BAR @ 21 °C
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Series QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
DESO Stems

Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/8 pulg. NPT hembra

Part #: SS-QC4-D-2PF
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

DESO Stems
Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

Specifications

SS-QC4-D-2PF — Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/8 pulg. NPT hembra

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/8 in.
Connection 1 Type Female NPT
CV Maximum 0.2 - If coupled with a standard or reverse flow body
Lubricant Dow Corning 111
O-Ring Material Fluorocarbon FKM
Pressure Rating Coupled at Max Temp 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 3000 PSIG @ 70 °F /206 BAR @ 21 °C
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Series QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-QC4-D-400 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
B-QC4-D-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
B-QC4-D-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
B-QC4-D-6M0 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
B-QC6-D-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
B-QC6-D-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
B-QC6-D-600 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
B-QC6-D-6PM Messing 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
B-QC8-D-810 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
B-QC8-D-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
B-QC8-D-8PM Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QC4-D-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC4-D-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QC4-D-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC4-D-400K1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC4-D-400K2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC4-D-400K3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC4-D-400K4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC4-D-400K5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC4-D-400KZ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC4-D-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - View Product
SS-QC4-D-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QC4-D-4PFK5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QC4-D-4PFKZ Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Innengewinde - - View Product
SS-QC4-D-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QC4-D-4PMK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QC4-D-4PMK3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QC4-D-4PMKZ Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - View Product
SS-QC4-D-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC4-D-6M0K1 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC6-D-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC6-D-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QC6-D-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QC6-D-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC6-D-600K1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC6-D-600K2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC6-D-600K3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC6-D-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - View Product
SS-QC6-D-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - View Product
SS-QC6-DC-6HC 316 Stainless Steel 3/8 in. Hose Connector - - View Product
SS-QC8-D-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC8-D-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC8-D-810K1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC8-D-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - View Product
SS-QC8-D-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - View Product
SS-QC8-D-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.