|
Détendeur en acier inoxydable, 0 à 17,2 bar (250 psig), entrée 34,4 bar (500 psig), configuration F, siège en PCTFE, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv 0,06
Referencia #: KPR1GJF412A20000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Simple détenteLe régulateur de pression série KPR est un détendeur compact, très précis et très sensible, dont la pression de consigne reste très stable. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Détendeur en acier inoxydable, 0 à 17,2 bar (250 psig), entrée 34,4 bar (500 psig), configuration F, siège en PCTFE, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv 0,06
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Simple détente
Druckregler; Rückdruckregler; Gasflaschenumschaltregler; Verdampfungsregler
Especificaciones
KPR1GJF412A20000 — Détendeur en acier inoxydable, 0 à 17,2 bar (250 psig), entrée 34,4 bar (500 psig), configuration F, siège en PCTFE, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv 0,06
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Coefficient de débit | Cv de 0,06 |
| Poignée | Poignée bouton verte |
| Pression d’entrée maximale | 34,4 bar (500 psig) |
| Température maximale, °F (°C) | 176 (80) |
| Configuration des orifices | F |
| Orifices | Filetage NPT femelle 1/4 po |
| Plage de régulation | 0 à 17,2 bar (250 psig) |
| Mécanisme de détection | Membrane en alliage X750 |
| eClass (4.1) | 37011108 |
| eClass (5.1.4) | 37011108 |
| eClass (6.0) | 37011108 |
| eClass (6.1) | 37011108 |
| eClass (10.1) | 37011108 |
| UNSPSC (4.03) | 41112404 |
| UNSPSC (10.0) | 40142202 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142202 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142202 |
| UNSPSC (15.1) | 40142202 |
| UNSPSC (17.1001) | 40142202 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Máxima Presión de Entrada
|
Rango de control de presión
|
Puertos
|
Configuración de puertos
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR1DFC412A20000 | Edelstahl 316 | 6,8 bar (100 psig) | 0 bis 1,7 bar (0 bis 25 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | C | Ver producto |
| KPR1DRB412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 1,7 bar (0 bis 25 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | B | Ver producto |
| KPR1DRF412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 1,7 bar (0 bis 25 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | F | Ver producto |
| KPR1ERB412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 3,4 bar (0 bis 50 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | B | Ver producto |
| KPR1ERF412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 3,4 bar (0 bis 50 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | F | Ver producto |
| KPR1FJA415A20000 | Edelstahl 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | A | Ver producto |
| KPR1FJC412A20000 | Edelstahl 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | C | Ver producto |
| KPR1FJF412A20000 | Edelstahl 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | F | Ver producto |
| KPR1FRA412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | A | Ver producto |
| KPR1FRB417A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | B | Ver producto |
| KPR1FRB417A30000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | B | Ver producto |
| KPR1FRC412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | C | Ver producto |
| KPR1FRF412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | F | Ver producto |
| KPR1GRA412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 17,2 bar (0 bis 250 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | A | Ver producto |
| KPR1GRB412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 17,2 bar (0 bis 250 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | B | Ver producto |
| KPR1GRF412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 17,2 bar (0 bis 250 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | F | Ver producto |
| KPR1JRA412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 34,4 bar (0 bis 500 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | A | Ver producto |
| KPR1JRE412A20000 | Edelstahl 316 | 3600 psig (248 bar) | 0 to 500 psig (34.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | - | Ver producto |
| KPR1JRF412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 34,4 bar (0 bis 500 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | F | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。