|
Asa de transporte para Cilindro de toma de muestras, de 1,9 pulg., 2 pulg. OD (48,2 mm, 50,8 mm)
Referencia #: MS-5K-CY-2
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Asas de TransporteLos extremos de sus cilindros protegidos, y fácil portabilidad con los tapones protectores y asas de transporte Swagelok para los cilindros de toma de muestras. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Asa de transporte para Cilindro de toma de muestras, de 1,9 pulg., 2 pulg. OD (48,2 mm, 50,8 mm)
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Asas de Transporte
Volumen von 10 bis 3785 cm3 (1 US-Gall.); Druckraten bis 344 bar (5000 psig); Werkstoffe 304L und 316L sowie Alloy 400
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
ANLEITUNG ZUM ZUSCHNEIDEN VON FÜLLROHREN
Seiten 1-2: Installationsanweisungen, Bestellnummern von Druckscheiben und Vorsichtsmaßnahmen.
Especificaciones
MS-5K-CY-2 — Asa de transporte para Cilindro de toma de muestras, de 1,9 pulg., 2 pulg. OD (48,2 mm, 50,8 mm)
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 304 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño del Mando | 2 pulg. |
| eClass (4.1) | 36030302 |
| eClass (5.1.4) | 21049090 |
| eClass (6.0) | 36039100 |
| eClass (6.1) | 36039100 |
| eClass (10.1) | 36039100 |
| UNSPSC (4.03) | 24111800 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-5K-CY-4 | Edelstahl 304 | - | - | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.