|
Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Connector, 3/8 in. Tube OD x 3/4 in. Male Pipe Weld
Код изделия: SS-600-1-12W
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ПрямыеТрубный соединитель с наружной резьбой формирует прочные соединения между трубками и резьбовыми отверстиями для критически важных газовых и жидкостных систем. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Connector, 3/8 in. Tube OD x 3/4 in. Male Pipe Weld
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прямые
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Технические характеристики
SS-600-1-12W — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Connector, 3/8 in. Tube OD x 3/4 in. Male Pipe Weld
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | 316 Stainless Steel |
| Со сквозным проходом | Нет |
| Процедура очистки | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 3/8 in. |
| Тип соединения 1 | Swagelok® Tube Fitting |
| Размер соединения 2 | 3/4 in. |
| Тип соединения 2 | Male Pipe Weld |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1210-1-12-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT-Außengewinde | Просмотр изделия |
| 2507-1210-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | Просмотр изделия |
| 2507-400-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | Просмотр изделия |
| 2507-400-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | Просмотр изделия |
| 2507-400-2-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | Просмотр изделия |
| 2507-400-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Просмотр изделия |
| 2507-600-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | Просмотр изделия |
| 2507-600-1-6MP-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Konus-/Gewindeverschraubung mit Außengewinde | Просмотр изделия |
| 2507-600-1-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT-Außengewinde | Просмотр изделия |
| 2507-600-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | Просмотр изделия |
| 2507-600-2-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | Просмотр изделия |
| 2507-600-2-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | Просмотр изделия |
| 2507-810-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | Просмотр изделия |
| 2507-810-1-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT-Außengewinde | Просмотр изделия |
| 2507-810-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | Просмотр изделия |
| 2507-810-1-9MP-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 9/16 Zoll | Konus-/Gewindeverschraubung mit Außengewinde | Просмотр изделия |
| 2507-810-2-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | Просмотр изделия |
| 6MO-400-1-4 | 6-Moly | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | Просмотр изделия |
| 6MO-600-1-4 | 6-Moly | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | Просмотр изделия |
| 6MO-600-1-8 | 6-Moly | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | Просмотр изделия |
| 6MO-810-1-4 | 6-Moly | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | Просмотр изделия |
| 6MO-810-1-8 | 6-Moly | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | Просмотр изделия |
| 825-400-1-6BT | Alloy 825 | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT-Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-100-1-2 | Messing | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-1010-1-12 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-1010-1-6 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-1010-1-8 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-1010-1-8RT | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-10M0-1-4 | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-10M0-1-4RS | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| B-10M0-1-4RT | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-10M0-1-6RT | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-10M0-1-8RT | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-1210-1-12 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-1210-1-12RT | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-1210-1-16 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-1210-1-8 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-1210-1-8RT | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-12M0-1-6RS | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| B-12M0-1-6RT | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-12M0-1-8 | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-12M0-1-8RS | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| B-12M0-1-8RT | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-1410-1-12 | Messing | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-1410-1-16 | Messing | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-1410-1-8 | Messing | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-15M0-1-8RT | Messing | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-1610-1-12 | Messing | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-1610-1-16 | Messing | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-1610-1-16RT | Messing | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-1610-1-8 | Messing | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-1810-1-12 | Messing | 1 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-1810-1-16 | Messing | 1 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-18M0-1-8RT | Messing | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-200-1-2 | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-200-1-2BT | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-200-1-2RS | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| B-200-1-2RT | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-200-1-2ST | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/16-24 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-200-1-4 | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-200-1-OR | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/16-24 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-300-1-2 | Messing | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-300-1-2BT | Messing | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-300-1-4BT | Messing | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-3M0-1-2RT | Messing | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-400-1-1 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-400-1-2 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-400-1-2RT | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-400-1-4 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-400-1-4BT | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-400-1-4RS | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| B-400-1-4RT | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-400-1-4ST | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-400-1-6 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-400-1-8 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-400-1-OR | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-600-1-12 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-600-1-2 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-600-1-4 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-600-1-4RT | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-600-1-6 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-600-1-6RT | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-600-1-6ST | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-600-1-8 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-600-1-8RT | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-600-1-OR | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-6M0-1-2 | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-6M0-1-2RS | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| B-6M0-1-2RT | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-6M0-1-4 | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-6M0-1-4RT | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-810-1-12 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-810-1-16 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-810-1-2 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-810-1-4 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-810-1-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-810-1-6RT | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| B-810-1-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-810-1-8RT | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| B-8M0-1-2RT | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| B-8M0-1-4 | Messing | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-8M0-1-4RS | Messing | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| B-8M0-1-4RT | Messing | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| B-8M0-1-6RT | Messing | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| HC-200-1-2 | Alloy C-276 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| HC-400-1-2 | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| HC-400-1-4 | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| HC-400-1-8 | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| HC-600-1-4 | Alloy C-276 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| HC-600-1-6 | Alloy C-276 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| HC-600-1-8 | Alloy C-276 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| HC-810-1-12 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT-Außengewinde | Просмотр изделия |
| HC-810-1-4 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| HC-810-1-6 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | Просмотр изделия |
| HC-810-1-8 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| M-1210-1-12 | Alloy 400/R-405 | 3/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT-Außengewinde | Просмотр изделия |
| M-400-1-2 | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| M-400-1-4 | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| M-400-1-4BT | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| M-400-1-8 | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| M-600-1-4 | Alloy 400/R-405 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| M-600-1-6 | Alloy 400/R-405 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| M-600-1-8 | Alloy 400/R-405 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| M-810-1-12 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| M-810-1-4 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| M-810-1-8 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| PFA-220-1-2 | PFA➄ | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| PFA-420-1-2 | PFA➄ | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| PFA-420-1-4 | PFA➄ | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| PFA-620-1-4 | PFA➄ | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| PFA-620-1-6 | PFA➄ | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| PFA-820-1-8 | PFA➄ | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| S-10M0-1-4RT | Kohlenstoffstahl | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| S-1210-1-12 | Kohlenstoffstahl | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| S-1210-1-8 | Kohlenstoffstahl | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| S-12M0-1-8RP | Kohlenstoffstahl | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| S-1610-1-16 | Kohlenstoffstahl | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| S-2000-1-20 | Kohlenstoffstahl | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| S-2400-1-24 | Kohlenstoffstahl | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| S-400-1-2 | Kohlenstoffstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| S-400-1-4 | Kohlenstoffstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| S-400-1-4ST | Kohlenstoffstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| S-600-1-2 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| S-600-1-4 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| S-600-1-6 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| S-600-1-8 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| S-810-1-12 | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| S-810-1-4 | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| S-810-1-8 | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-100-1-1 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-100-1-1BT | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-100-1-2 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-100-1-2BT | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-100-1-2RS | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-100-1-2RT | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-100-1-2RTBT | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-100-1-4 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-100-1-4BT | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-100-1-OR | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/16-24 Zoll | Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring | Просмотр изделия |
| SS-1010-1-10ST | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/8-14 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1010-1-12 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1010-1-12BT | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1010-1-4 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1010-1-6 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1010-1-8 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1010-1-8BT | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1010-1-8RS | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-1010-1-8RT | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1010-1-8ST | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1010-1-8W | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-10M0-1-12 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10M0-1-12RT | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10M0-1-2 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10M0-1-2RS | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-10M0-1-2RT | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10M0-1-4 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10M0-1-4RP | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10M0-1-4RS | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-10M0-1-4RT | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10M0-1-4W | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-10M0-1-6 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10M0-1-6BT | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10M0-1-6RP | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10M0-1-6RS | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-10M0-1-6RT | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10M0-1-6ST | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 9/16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10M0-1-6W | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-10M0-1-8 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10M0-1-8BT | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10M0-1-8RP | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10M0-1-8RS | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-10M0-1-8RT | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10M0-1-8RTBT | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10M0-1-8ST | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10M0-1-8W | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-10M0-2-8ST | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/4-16 Zoll | SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1210-1-10ST | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/8-14 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1210-1-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1210-1-12-52167 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1210-1-12BT | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1210-1-12RP | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1210-1-12RS | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-1210-1-12RT | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1210-1-12SC11 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1210-1-12ST | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/ 16-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1210-1-12W | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-1210-1-16 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1210-1-16BT | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1210-1-16RS | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-1210-1-16RT | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1210-1-16ST | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 5/16-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1210-1-4 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1210-1-6 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1210-1-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1210-1-8-52167 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1210-1-8RP | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1210-1-8RS | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-1210-1-8RT | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1210-1-8ST | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1210-1-8W | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-1210-1-OR | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/ 16-12 Zoll | Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring | Просмотр изделия |
| SS-12M0-1-12 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12M0-1-12RP | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12M0-1-12RS | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-12M0-1-12RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12M0-1-12W | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-12M0-1-16 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12M0-1-16RS | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-12M0-1-2 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12M0-1-2RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12M0-1-4 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12M0-1-4RP | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12M0-1-4RS | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-12M0-1-4RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12M0-1-4W | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-12M0-1-6 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12M0-1-6RP | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12M0-1-6RS | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-12M0-1-6RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12M0-1-6ST | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 9/16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12M0-1-6W | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-12M0-1-8 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12M0-1-8BT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12M0-1-8RP | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12M0-1-8RS | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-12M0-1-8RSBT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-12M0-1-8RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12M0-1-8ST | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12M0-1-8W | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-12M0-1-8WBT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-12M0-1-M16X1.5RS | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 16 mm | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12M0-1-M18X1.5RS | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | M18 x 1,5 | Metrisches Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1410-1-12 | Edelstahl 316 | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-14M0-1-4 | Edelstahl 316 | 14 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-14M0-1-8 | Edelstahl 316 | 14 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-14M0-1-8RS | Edelstahl 316 | 14 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-15M0-1-6RS | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-15M0-1-8 | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-15M0-1-8RP | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-15M0-1-8RS | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-15M0-1-8RT | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-15M0-1-8W | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-1610-1-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1610-1-12RS | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-1610-1-12RT | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1610-1-12ST | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/ 16-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1610-1-16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1610-1-16BT | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1610-1-16RP | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1610-1-16RS | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-1610-1-16RT | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1610-1-16ST | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 5/16-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1610-1-16W | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-1610-1-20 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1610-1-20ST | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 5/8-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1610-1-24 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1610-1-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1610-1-8RS | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-1610-1-OR | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 5/16-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-16M0-1-12 | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-16M0-1-12RS | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-16M0-1-12RT | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-16M0-1-4RT | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-16M0-1-6 | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-16M0-1-6RS | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-16M0-1-6RT | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-16M0-1-8 | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-16M0-1-8RP | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-16M0-1-8RS | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-16M0-1-8RT | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-16M0-1-8W | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-18M0-1-12 | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-18M0-1-12RP | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-18M0-1-12RS | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-18M0-1-12RT | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-18M0-1-8 | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-18M0-1-8RP | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-18M0-1-8RS | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-18M0-1-8RT | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-18M0-1-8W | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-2000-1-16 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-2000-1-20 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-2000-1-20BT | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-2000-1-20RS | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-2000-1-20ST | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 5/8-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-2000-1-20W | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-2000-6-20AN | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | 37° Flare-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-200-1-0157 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | #10-32 | Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-200-1-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-200-1-1BT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-200-1-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-200-1-2BT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-200-1-2-OR | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT-Außengewinde mit O-Ring | Просмотр изделия |
| SS-200-1-2RP | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-200-1-2RS | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-200-1-2RT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-200-1-2RTBT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-200-1-2ST | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/16-24 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-200-1-2STBT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/16-24 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-200-1-2W | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-200-1-2WBT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-200-1-4 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-200-1-4BT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-200-1-4RP | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Просмотр изделия |
| SS-200-1-4RS | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Просмотр изделия |
| SS-200-1-4RT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-200-1-4RTBT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-200-1-4ST | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Просмотр изделия |
| SS-200-1-6 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-200-1-6BT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-200-1-6RS | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Просмотр изделия |
| SS-200-1-6ST | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Просмотр изделия |
| SS-200-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-200-1-8BT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-200-1-OR | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16-24인치 | 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 | Просмотр изделия |
| SS-200-1-ORAS | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 5/16-24인치 | 수나사 O-씰 SAE/MS 평행나사 | Просмотр изделия |
| SS-200-1-ORBT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16-24인치 | 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 | Просмотр изделия |
| SS-20M0-1-12 | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-20M0-1-12RP | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Просмотр изделия |
| SS-20M0-1-12RS | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Просмотр изделия |
| SS-20M0-1-12RT | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-20M0-1-16 | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-20M0-1-8 | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-20M0-1-8RP | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Просмотр изделия |
| SS-20M0-1-8RS | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Просмотр изделия |
| SS-20M0-1-8RT | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-22M0-1-12 | 316 스테인리스강 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-22M0-1-12RS | 316 스테인리스강 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Просмотр изделия |
| SS-22M0-1-12RT | 316 스테인리스강 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-22M0-1-16 | 316 스테인리스강 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-22M0-1-16RS | 316 스테인리스강 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Просмотр изделия |
| SS-22M0-1-16RT | 316 스테인리스강 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-2400-1-16 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-2400-1-20 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/4인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-2400-1-24 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/2인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-2400-1-24RS | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Просмотр изделия |
| SS-2400-1-24RT | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-2400-1-24ST | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 7/8-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Просмотр изделия |
| SS-2400-1-24W | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/2인치 | Male 파이프 용접 | Просмотр изделия |
| SS-25M0-1-12 | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-25M0-1-12RS | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Просмотр изделия |
| SS-25M0-1-12RT | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-25M0-1-16 | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-25M0-1-16RP | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Просмотр изделия |
| SS-25M0-1-16RS | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Просмотр изделия |
| SS-25M0-1-16RT | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-25M0-1-16W | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | Male 파이프 용접 | Просмотр изделия |
| SS-25M0-1-8 | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-28M0-1-16 | 316 스테인리스강 | 28mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-28M0-1-16RS | 316 스테인리스강 | 28mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Просмотр изделия |
| SS-28M0-1-16RT | 316 스테인리스강 | 28mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-300-1-2 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-300-1-2BT | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-300-1-4 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-300-1-4BT | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-300-1-OR | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Просмотр изделия |
| SS-3200-1-32 | 316 스테인리스강 | 2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 2인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-3M0-1-2 | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-3M0-1-2BT | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-3M0-1-2RP | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Просмотр изделия |
| SS-3M0-1-2RS | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Просмотр изделия |
| SS-3M0-1-2RSBT | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Просмотр изделия |
| SS-3M0-1-2RT | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-3M0-1-2RTBT | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-3M0-1-2W | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Male 파이프 용접 | Просмотр изделия |
| SS-3M0-1-2WBT | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Male 파이프 용접 | Просмотр изделия |
| SS-3M0-1-4 | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-3M0-1-4BT | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-3M0-1-4RS | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Просмотр изделия |
| SS-3M0-1-4RT | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-3M0-1-4RTBT | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-400-1-0256 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | #10-32 | 수나사 | Просмотр изделия |
| SS-400-1-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-1-10ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/8-14인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Просмотр изделия |
| SS-400-1-12 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-1-12BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-1-16 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-1-2BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-1-2-OR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 O-Seal NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-1-2RP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Просмотр изделия |
| SS-400-1-2RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Просмотр изделия |
| SS-400-1-2RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-400-1-2SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-1-2ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Просмотр изделия |
| SS-400-1-2W | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Male 파이프 용접 | Просмотр изделия |
| SS-400-1-3ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Просмотр изделия |
| SS-400-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-1-4BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-1-4JA | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-1-4-OR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 O-Seal NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-1-4RP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Просмотр изделия |
| SS-400-1-4RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Просмотр изделия |
| SS-400-1-4RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-400-1-4RTBT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-400-1-4SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-1-4ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Просмотр изделия |
| SS-400-1-4STBT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Просмотр изделия |
| SS-400-1-4STDE | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Просмотр изделия |
| SS-400-1-4W | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | Просмотр изделия |
| SS-400-1-4WBT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | Просмотр изделия |
| SS-400-1-5ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Просмотр изделия |
| SS-400-1-6 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-1-6BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-1-6RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Просмотр изделия |
| SS-400-1-6RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-400-1-6ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Просмотр изделия |
| SS-400-1-6STDE | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Просмотр изделия |
| SS-400-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-1-8BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-1-8RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Просмотр изделия |
| SS-400-1-8RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-400-1-8ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Просмотр изделия |
| SS-400-1-8W | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | Просмотр изделия |
| SS-400-1L-4ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Просмотр изделия |
| SS-400-1-OR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Просмотр изделия |
| SS-400-1-ORBT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Просмотр изделия |
| SS-402-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4M0-1-2 | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-4M0-1-2BT | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-4M0-1-2RP | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Просмотр изделия |
| SS-4M0-1-2RS | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Просмотр изделия |
| SS-4M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-4M0-1-2W | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | Просмотр изделия |
| SS-4M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-4M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-500-1-2 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-500-1-4 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-500-1-4BT | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-500-1-4RT | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-500-1-5ST | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-500-1-6 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-500-1-OR | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2-20 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-600-1-10ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-600-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-1-12BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-1-12RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-600-1-12ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-600-1-16 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-1-16BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-1-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-1-2RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Просмотр изделия |
| SS-600-1-2RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-600-1-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-1-4BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-1-4-OR | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male O-Seal NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-1-4RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Просмотр изделия |
| SS-600-1-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-600-1-4ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-600-1-4W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Просмотр изделия |
| SS-600-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-1-6BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-1-6MP | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | 59 Degree Taper | Просмотр изделия |
| SS-600-1-6RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Просмотр изделия |
| SS-600-1-6RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-600-1-6RTBT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-600-1-6ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-600-1-6STDE | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-600-1-6W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Pipe Weld | Просмотр изделия |
| SS-600-1-6WBT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Pipe Weld | Просмотр изделия |
| SS-600-1-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-1-8BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-1-8RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Просмотр изделия |
| SS-600-1-8RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-600-1-8ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-600-1-8W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Просмотр изделия |
| SS-600-1-OR | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-600-9-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-602-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6M0-1-0046 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | M5 x 0.8 | Male Metric Thread | Просмотр изделия |
| SS-6M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-6M0-1-2BT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-6M0-1-2RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-6M0-1-2RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Просмотр изделия |
| SS-6M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-6M0-1-2RTBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-6M0-1-2W | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | Просмотр изделия |
| SS-6M0-1-2WBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | Просмотр изделия |
| SS-6M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-6M0-1-4BT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-6M0-1-4RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-6M0-1-4RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Просмотр изделия |
| SS-6M0-1-4RSBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-6M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-6M0-1-4RTBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-6M0-1-4W | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Просмотр изделия |
| SS-6M0-1-4WBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Просмотр изделия |
| SS-6M0-1-6 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-6M0-1-6RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-6M0-1-6RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Просмотр изделия |
| SS-6M0-1-6RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-6M0-1-6ST | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-6M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-6M0-1-8BT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-6M0-1-8RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-6M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Просмотр изделия |
| SS-6M0-1-8RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-6M0-1-M10X1.0RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-6M0-1-M12X1.0RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | M12 x 1.0 | Male Metric Thread | Просмотр изделия |
| SS-810-1-10ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-810-1-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-1-12BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-1-12RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Просмотр изделия |
| SS-810-1-12RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-810-1-12ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-810-1-12W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male Pipe Weld | Просмотр изделия |
| SS-810-1-16 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-1-16BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-1-16ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-810-1-16W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male Pipe Weld | Просмотр изделия |
| SS-810-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-1-4RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Просмотр изделия |
| SS-810-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-810-1-4SC11 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-1-4ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-810-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-1-6BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-1-6RP | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-810-1-6RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Просмотр изделия |
| SS-810-1-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-810-1-6ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-810-1-6W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Pipe Weld | Просмотр изделия |
| SS-810-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-1-8-49485 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-1-8-50553 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-1-8-52166 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-1-8-52167 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-1-8BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-1-8-OR | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male O-Seal NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-1-8RP | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-810-1-8RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Просмотр изделия |
| SS-810-1-8RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-810-1-8RTBT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-810-1-8SC11 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-1-8ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-810-1-8STWD | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-810-1-8W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Просмотр изделия |
| SS-810-1-8WBT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Просмотр изделия |
| SS-810-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-812-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-8M0-1-2RP | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-8M0-1-2RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Просмотр изделия |
| SS-8M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-8M0-1-2W | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | Просмотр изделия |
| SS-8M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-8M0-1-4BT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-8M0-1-4RP | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-8M0-1-4RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Просмотр изделия |
| SS-8M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-8M0-1-4RTBT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-8M0-1-4W | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Просмотр изделия |
| SS-8M0-1-4WBT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Просмотр изделия |
| SS-8M0-1-6 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-8M0-1-6RP | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-8M0-1-6RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Просмотр изделия |
| SS-8M0-1-6RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-8M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-8M0-1-8BT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-8M0-1-8RP | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-8M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Просмотр изделия |
| SS-8M0-1-8RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-8M0-1-8W | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Просмотр изделия |
| T-400-1-2 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| T-400-1-4 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| TI-810-1-8 | Titanium | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.