|
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、レデューシング・ポート・コネクター、チューブ外径サイズ:3/8インチ × 1/4 インチ
Referencia #: SS-601-PC-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosEl tubo manguito conector recto ofrece una conexión fiable entre el tubo y los puertos de los componentes—ideal para sistemas de fluidos críticos y compactos. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、レデューシング・ポート・コネクター、チューブ外径サイズ:3/8インチ × 1/4 インチ
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Especificaciones
SS-601-PC-4 — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、レデューシング・ポート・コネクター、チューブ外径サイズ:3/8インチ × 1/4 インチ
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Taladrado pasante | No |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 3/8 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Tubo manguito conector |
| Tamaño conexión 2 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Tubo manguito conector |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1211-PC-8 | Messing | 3/4 Zoll | Rohrstück | 1/2 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| B-401-PC | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| B-601-PC | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| B-811-PC | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| B-811-PC-6 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| M-401-PC | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| M-811-PC | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| S-811-PC | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| SS-1011-PC | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/8 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| SS-101-PC | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/16 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| SS-10M1-PC | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 10 mm | Rohrstück | Ver producto |
| SS-10M1-PC-6M | Edelstahl 316 | 10 mm | Rohrstück | 6 mm | Rohrstück | Ver producto |
| SS-10M1-PC-8M | Edelstahl 316 | 10 mm | Rohrstück | 8 mm | Rohrstück | Ver producto |
| SS-1211-PC | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| SS-1211-PC-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| SS-12M1-PC | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 12 mm | Rohrstück | Ver producto |
| SS-12M1-PC-10M | Edelstahl 316 | 12 mm | Rohrstück | 10 mm | Rohrstück | Ver producto |
| SS-12M1-PC-6M | Edelstahl 316 | 12 mm | Rohrstück | 6 mm | Rohrstück | Ver producto |
| SS-12M1-PC-8M | Edelstahl 316 | 12 mm | Rohrstück | 8 mm | Rohrstück | Ver producto |
| SS-1611-PC | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| SS-1611-PC-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| SS-1611-PC-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| SS-16M1-PC | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 16 mm | Rohrstück | Ver producto |
| SS-16M1-PC-12M | Edelstahl 316 | 16 mm | Rohrstück | 12 mm | Rohrstück | Ver producto |
| SS-18M1-PC | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 18 mm | Rohrstück | Ver producto |
| SS-2000-PC | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 1/4 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| SS-201-PC | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| SS-201-PC-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Rohrstück | 1/16 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| SS-20M1-PC | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 20 mm | Rohrstück | Ver producto |
| SS-2400-PC | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 1/2 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| SS-25M1-PC | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 25 mm | Rohrstück | Ver producto |
| SS-3M1-PC | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3 mm | Rohrstück | Ver producto |
| SS-401-PC | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| SS-401-PC-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Rohrstück | 1/16 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| SS-401-PC-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Rohrstück | 1/8 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| SS-401-PC-6M | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Rohrstück | 6 mm | Rohrstück | Ver producto |
| SS-401-PCBLBQ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| SS-501-PC | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 5/16 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| SS-601-PC | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| SS-601-PC-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Rohrstück | 1/8 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| SS-6M1-PC | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 6 mm | Rohrstück | Ver producto |
| SS-6M1-PC-3M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 6 mm | Rohrstück | Ver producto |
| SS-811-PC | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| SS-811-PC-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| SS-811-PC-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
| SS-8M1-PC | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 8 mm | Rohrstück | Ver producto |
| SS-8M1-PC-6M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 8 mm | Rohrstück | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.