text.skipToContent text.skipToNavigation

Игольчатый клапан из нерж. стали с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, Cv 0,09, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/8 дюйма, конусный шток

Код изделия: SS-OVS2

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/8 дюйма
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Размер соединения 2 1/8 дюйма
Тип соединения 2 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.09
Схема движения потока Прямой (2-ход.)
Тип рукоятки Шарообразная, из фенольного полимера
С сертификатом о низком уровне выбросов Да
Максимальная температура, °F (°C) 600 (315)
Номинальные параметры давления при макс. температуре 600 °F при давлении 3130 фунтов на кв. дюйм, ман. / 315 °C при давлении 215 бар
Минимальная температура, °F (°C) -65 (-53)
Условный проход, 0,080 дюйма
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 5000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 344 бар при 37 °C
Материал наконечника штока Нержавеющая сталь 316
Тип штока Кон.
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Прямая конфигурация, конусный шток

Игольчатые клапаны с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, – это компактные игольчатые клапаны, которые выпускаются в широком диапазоне размеров, конфигураций и материалов для работы в различных условиях.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Игольчатый клапан из нерж. стали с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, Cv 0,09, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/8 дюйма, конусный шток

Код изделия: SS-OVS2
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Прямая конфигурация, конусный шток
Игольчатые клапаны с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, – это компактные игольчатые клапаны, которые выпускаются в широком диапазоне размеров, конфигураций и материалов для работы в различных условиях.

Технические характеристики

SS-OVS2 — Игольчатый клапан из нерж. стали с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, Cv 0,09, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/8 дюйма, конусный шток

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/8 дюйма
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Размер соединения 2 1/8 дюйма
Тип соединения 2 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.09
Схема движения потока Прямой (2-ход.)
Тип рукоятки Шарообразная, из фенольного полимера
С сертификатом о низком уровне выбросов Да
Максимальная температура, °F (°C) 600 (315)
Номинальные параметры давления при макс. температуре 600 °F при давлении 3130 фунтов на кв. дюйм, ман. / 315 °C при давлении 215 бар
Минимальная температура, °F (°C) -65 (-53)
Условный проход, 0,080 дюйма
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 5000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 344 бар при 37 °C
Материал наконечника штока Нержавеющая сталь 316
Тип штока Кон.
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-1VF4 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
B-1VM4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-1VS4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-1VS6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-1VS8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
M-1VS8 Alloy 400 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-18VS12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-1VF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-1VM4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-1VM4-S4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-1VS12MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-1VS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-1VS4-PK Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-1VS4-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-1VS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-1VS6MM Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-1VS6-PK Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-1VS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-1VS8MM Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-20VF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-20VF4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Просмотр изделия
SS-20VM4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-20VM4-F4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-20VS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-26VF6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-26VF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-26VM8-F8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-26VM8-F8-A Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-26VS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-26VS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-OVM2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-OVM2-BKB Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.