text.skipToContent text.skipToNavigation

Nadelventile für allgemeinen Einsatz, Edelstahl, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde, 5,0 mm (0,20 Zoll) Bohrung

Art.-Nr.: SS-4GUF8

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Innengewinde
Größe Verbindung 2 1/2 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Innengewinde
Maximaler Cv 0.45
Ventilkörper 2-Wege, Absperr, Gerade
Niedrigemission-zertifiziert Ja
Maximale Temperatur °F (°C) 450 (232)
Minimum-Temperatur °F (°C) 0 (-17)
Bohrung 0.2
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Gerade

Nadelventile der Serie GU sind zum Einsatz bei allgemeinen Anwendungen zum Absperren und Belüften von Systemmedien vorgesehen. Die nicht drehende Kugel-Spindelspitze aus gehärtetem Edelstahl sichert zuverlässiges Absperren und eine lange Lebensdauer.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Nadelventile für allgemeinen Einsatz, Edelstahl, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde, 5,0 mm (0,20 Zoll) Bohrung

Art.-Nr.: SS-4GUF8
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade
Nadelventile der Serie GU sind zum Einsatz bei allgemeinen Anwendungen zum Absperren und Belüften von Systemmedien vorgesehen. Die nicht drehende Kugel-Spindelspitze aus gehärtetem Edelstahl sichert zuverlässiges Absperren und eine lange Lebensdauer.

Technische Daten

SS-4GUF8 — Nadelventile für allgemeinen Einsatz, Edelstahl, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde, 5,0 mm (0,20 Zoll) Bohrung

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Innengewinde
Größe Verbindung 2 1/2 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Innengewinde
Maximaler Cv 0.45
Ventilkörper 2-Wege, Absperr, Gerade
Niedrigemission-zertifiziert Ja
Maximale Temperatur °F (°C) 450 (232)
Minimum-Temperatur °F (°C) 0 (-17)
Bohrung 0.2
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen
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
Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-4GUF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-4GUF6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-4GUF8-G Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-4GUM4-F4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-4GUM8-F8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-8GUF12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-8GUF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.