text.skipToContent text.skipToNavigation

Filtro en línea de Acero inoxidable totalmente soldado, 1/4 pulg. NPT macho, 7 Micrones de tamaño de poro

Referencia #: SS-4FW2-7

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Característica Tamaño de poro de elemento filtrante 7 micrones
Tamaño del Elemento Filtrante 7 micrones
Máxima Temperatura, °F (°C) 900 (482)
Mínima Temperatura, °F (°C) -20(-28)
eClass (4.1) 36101905
eClass (5.1.4) 36102090
eClass (6.0) 36102000
eClass (6.1) 36102000
UNSPSC (4.03) 40161500
UNSPSC (10.0) 40161516
UNSPSC (11.0501) 40161516
UNSPSC (13.0601) 40161516
UNSPSC (15.1) 40161516
UNSPSC (17.1001) 40161516
Filtros Soldados en Línea

Elimine con los filtros Swagelok, partículas contaminantes en aplicaciones de gases o líquidos, donde el espacio es limitado (en línea), o de fácil mantenimiento mientras están conectados al sistema (en te).

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Filtro en línea de Acero inoxidable totalmente soldado, 1/4 pulg. NPT macho, 7 Micrones de tamaño de poro

Referencia #: SS-4FW2-7
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Filtros Soldados en Línea
Elimine con los filtros Swagelok, partículas contaminantes en aplicaciones de gases o líquidos, donde el espacio es limitado (en línea), o de fácil mantenimiento mientras están conectados al sistema (en te).

Especificaciones

SS-4FW2-7 — Filtro en línea de Acero inoxidable totalmente soldado, 1/4 pulg. NPT macho, 7 Micrones de tamaño de poro

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Característica Tamaño de poro de elemento filtrante 7 micrones
Tamaño del Elemento Filtrante 7 micrones
Máxima Temperatura, °F (°C) 900 (482)
Mínima Temperatura, °F (°C) -20(-28)
eClass (4.1) 36101905
eClass (5.1.4) 36102090
eClass (6.0) 36102000
eClass (6.1) 36102000
UNSPSC (4.03) 40161500
UNSPSC (10.0) 40161516
UNSPSC (11.0501) 40161516
UNSPSC (13.0601) 40161516
UNSPSC (15.1) 40161516
UNSPSC (17.1001) 40161516
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-4FW-15 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4FW-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4FW2-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde 1/4 Zoll NPT-Außengewinde Ver producto
SS-4FW4-15 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-4FW4-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-4FW4-7 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-4FW5-15 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-4FW5-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-4FW5-7 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-4FW-7 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4FWS-05 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4FWS-VCR-05 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe Ver producto
SS-4FW-VCR-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe Ver producto
SS-4FW-VCR-7 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe Ver producto
SS-6FW-MM-15 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-6FW-MM-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-6FW-MM-7 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-6FWS-MM-05 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.