text.skipToContent text.skipToNavigation
スウェージロックの一般産業用流体システム用フィルター

スウェージロックのフィルター

Swagelokフィルターを使用して一般産業用流体システムから液体やパーティクルなどのコンタミネーションを除去すると、信頼性の高いシステム機能および一貫して仕様に即した流体製品を実現することができます。

フィルターを見る

Swagelok®フィルターは、液体やガスを移送する産業用流体システムの重要なポイントで、パーティクルを捕捉して封止するという重要な役割を担います。フィルターを使用すると、流体処理施設における重要な部品の損傷、サンプリング精度や分析の支障、不良品の発生といった下流工程の問題を防止することができます。

スウェージロックは、液体用途およびガス用途向けの高品質な液体除去用/パーティクル除去用フィルター、インライン・フィルター、ティー型フィルター、高純度用フィルター、超高純度用フィルターを製造しています。スウェージロックの一般産業流体システム用フィルターは、多種多様な材質のフィルター・エレメントおよび公称ポア・サイズを選ぶことができます。流体システムのコンタミネーションやパーティクルを原因とする流れの問題を回避するべく、信頼性の高いろ過を行う必要がある場合は、スウェージロックのフィルターを選定してください。

一般産業用流体システム用フィルターの機能、さまざまなフィルター・タイプ、取り付け場所、取り付けおよびメンテナンスのベスト・プラクティスにつきましては、コラム記事 をご参照ください。

フィルターの選定に関して質問がありますか?

専門スタッフに相談する

Categorías de Filtros

Filtros Coalescentes

Filtros Coalescentes

Diseñados para filtrar eficazmente corrientes de aire y gas, estos filtros coalescentes eliminan aerosoles líquidos, agua y aceite para proteger los equipos sensibles.

Filtros de Partículas

Filtros de Partículas

액체 및 가스로부터 먼지, 오물, 녹을 효율적으로 여과합니다. 교체 가능한 요소를 통해 손쉬운 유지보수와 최소한의 압력 강하를 보장합니다.

UHP 가스 필터

UHP 가스 필터

고순도 환경에 적합하게 설계된 이 여과 시스템은 고순도 알루미나 요소와 316L 스테인리스강 하우징을 사용하므로 높은 유량과 압력에서 작동할 수 있습니다.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

Swagelok의 고품질 정밀 제조 교체 부품 및 액세서리로 여과 시스템의 효율과 수명을 확보하십시오.

フィルターのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

スウェージロックのフィールド・エンジニア

スウェージロックのフィールド・エンジニアリング

流体システムやサンプリング・システムのトラブルシューティングおよび最適化が必要ですか?スウェージロックのフィールド・エンジニアのグローバル・ネットワークをご活用ください。

フィールド・エンジニアに相談する

関連資料/コラム記事

Lightfoot Defence社、スウェージロックのエンジニアと協力し、革新的なソリューションを開発
Caso práctico del Avión de Combate Lightfoot Defence

Lightfoot Defence, líder en tecnología de refrigeración militar, colaboró con Swagelok para desarrollar soluciones innovadoras para el avión unificado Eurofighter. Vea cómo se utilizaron los componentes para sistemas de fluidos Swagelok para construir equipos refrigerantes de alta tecnología para Lightfoot.

Servicios de evaluación y asesoramiento de sistemas de toma de muestra Swagelok
3 Reglas para la Precisión de los Analizadores

Aprenda a evitar tres problemas comunes de rendimiento del sistema de toma de muestra que pueden llevar a inexactitudes del analizador, lo que le costará tiempo y dinero.

Sistema de Instrumentación Analítica Swagelok
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica

Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad comprometida por parte de los expertos de Swagelok.

分析サンプリング・システムの評価を行っているスウェージロックのフィールド・エンジニアのマイク・フロスト
分析サンプリング・システムに関するQ&A

スウェージロックのフィールド・エンジニアリング・マネジャー、マイク・フロストが、一般的な分析サンプリング・システムの問題に関する質問に答え、問題を回避する方法に関するアドバイスを行います。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.