|
Füllrohradapter, Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde x 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Rohrlänge 5,9 cm (2,31 Zoll)
Код изделия: SS-DTM4-F4-023
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
FüllrohradapterSchützen Sie Ihre Zylinderenden und erleichtern Sie das Tragen von Zylindern mit den Swagelok-Kappen und -Tragegriffen für Probenentnahmezylinder. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Füllrohradapter, Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde x 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Rohrlänge 5,9 cm (2,31 Zoll)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Füllrohradapter
Volumen von 10 bis 3785 cm3 (1 US-Gall.); Druckraten bis 344 bar (5000 psig); Werkstoffe 304L und 316L sowie Alloy 400
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
ANLEITUNG ZUM ZUSCHNEIDEN VON FÜLLROHREN
Seiten 1-2: Installationsanweisungen, Bestellnummern von Druckscheiben und Vorsichtsmaßnahmen.
Технические характеристики
SS-DTM4-F4-023 — Füllrohradapter, Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde x 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Rohrlänge 5,9 cm (2,31 Zoll)
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/4" x 2,31" |
| Typ Verbindung 1 | NPT Außengewinde mit Rohrstutzen |
| Größe Verbindung 2 | 1/4 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | NPT Innengewinde |
| eClass (4.1) | 37010206 |
| eClass (5.1.4) | 21049090 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 24111800 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141616 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-DTM4-F4-104 | Edelstahl 316 | 1/4" x 10,4" | NPT Außengewinde mit Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.