|
Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Nipple, 1/2 in. Male NPT x 1/2 in. Male ISO Tapered Thread
Part #: SS-8-HN-8RT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Hex NipplesHex nipple fitting provides a secure, inline pipe connection with easy wrench access—ideal for critical piping systems and compact layouts. Log in or Register to view price 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Nipple, 1/2 in. Male NPT x 1/2 in. Male ISO Tapered Thread
Log in or Register to view price
Catalogs
Hex Nipples
Hex nipple fitting provides a secure, inline pipe connection with easy wrench access—ideal for critical piping systems and compact layouts.
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
Specifications
SS-8-HN-8RT — Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Nipple, 1/2 in. Male NPT x 1/2 in. Male ISO Tapered Thread
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/2 in. |
| Connection 1 Type | Male NPT |
| Connection 2 Size | 1/2 in. |
| Connection 2 Type | Male ISO Tapered Thread |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 22560206 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141715 |
| UNSPSC (10.0) | 40173303 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142318 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173303 |
| UNSPSC (15.1) | 40173303 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-HN-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | View Product |
| B-4-HN | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| B-8-HN | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | View Product |
| M-8-HN | 合金400 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-12-HN | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 3/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-12-HN-12RS | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-12-HN-12RT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-16-HN | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 1 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-16-HN-16RS | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 1 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-16-HN-16RT | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 1 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-24-HN | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | NPTおねじ | 1 1/2 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-2-HN | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-2-HN-2RS | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-2-HN-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-4-HN | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-4-HN-10K | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 厚肉NPTおねじ | 1/4 インチ | 厚肉NPTおねじ | View Product |
| SS-4-HN-4RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-4-HN-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-4-HN-RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-600-2-16 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-6-HN | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-6-HN-6RS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-6-HN-6RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-6-HN-RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-8-HN | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-8-HN-10K | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | 厚肉NPTおねじ | 1/2 インチ | 厚肉NPTおねじ | View Product |
| SS-8-HN-8RS | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-8-HN-RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.