text.skipToContent text.skipToNavigation
многопатронные обжимные аппараты (mhsu)

Многопатронные обжимные аппараты Swagelok® (серия MHSU)

Многопатронные обжимные аппараты Swagelok® (MHSU) упрощают предварительный обжим колец на трубках, обеспечивая тем самым надежное соединение. Такие устройства идеально подходят для больших объемов работы, сокращают время сборки и ошибки оператора. Аппараты MHSU совместимы с трубками различных диаметров и не требуют использования дополнительных инструментов.

Помощь с выбором аппаратов MHSU

Многопатронные гидравлические обжимные аппараты (MHSU) Swagelok® упрощают процесс предварительного обжима, и гарантируют надежное и эффективное соединение трубок. Сокращение времени монтажа происходит за счет предварительного обжима уплотнительных колец на трубках. Стандартная функция разметки позволяет определить, когда трубка надлежащим образом до упора вошла в аппарат, тем самым повышая точность и последовательность работ. Аппарат MHSU предлагается в двух размерах: с оснасткой для трубок и трубных переходников от 1/2 до 1 дюйма (12–25 мм), а также для трубок и трубных переходников на 1–2 дюйма (25–50 мм). Устройство идеально подходит для работы с большими объемами, сводит к минимуму ошибки оператора, и позволяет использовать трубки различных размеров без дополнительных инструментов, тем самым гарантируя универсальность и удобство в использовании.

Каталоги многопатронных обжимных аппаратов MHSU

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Жидкостные и газовые системы с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®

Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами.

Узнайте о преимуществах

Ресурсы Swagelok специально для вас

Сервисы Swagelok по выявлению утечек на объекте
Как избежать утечек в системе: Важно подготовить трубки

Эффективность соединения с трубными обжимными фитингами зависит от многих факторов, но одним из самых главных является надлежащая подготовка трубки перед монтажом. Узнайте, как избежать дорогостоящих и опасных утечек, исключив поврежденные или неправильно отрезанные трубки и заусенцы.

Манометр Green Alternative Systems
Реализованный проект: Swagelok помогает компании Green Alternative Systems снизить трудозатраты благодаря решениям для гибки трубок

Swagelok помогает компании Green Alternative Systems (GAS) найти способы уменьшить трудозатраты на 224 000 долларов США в год и на 75 % сократить время—производства. Узнайте больше о результатах данного сотрудничества.

Ручной трубогиб Swagelok в действии
Три правила, которые помогут создать сложную систему трубок

Узнайте, как три аспекта, связанные с использованием ручного трубогиба, помогут вам в создании сложной системы трубок с малым числом потенциальных точек утечки и эффективной организацией потока.

Cintreuse manuelle Swagelok
Comment utiliser une cintreuse manuelle

Découvrez dans comment utiliser une cintreuse manuelle pour réaliser des cintrages à 90° et 180° avec efficacité et précision. Les cintreuses manuelles Swagelok® permettent d’effectuer des cintrages réguliers et de grande qualité sur des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.