Probenahmezylinder — Einseitig offene Zylinder
Erhältliche Zylinder mit den folgenden Spezifikationen:
- 150, 300 und 500 cm3 Größen
- Komponenten aus Edelstahl 304L
- –65°F (–53°C) bis 850°F (454°C)
- 500 psig (34,4 bar) bis 5.000 psig (344 bar)
- DOT-4B 500 konforme Zylinder werden hydrostatisch mit mindestens 69 bar (1.000 PSIG) geprüft
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Einseitig offene Zylinder — Miniatur-Probenentnahmezylinder
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4CS-TW-25 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrstutzen - - SS-4CS-TW-50 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrstutzen - - SS-4CS-TW-10 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrstutzen - - -
Einseitig offene Zylinder — DOT-konforme Zylinder von Swagelok
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2304L-05SF4-150 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 304L-05SF4-500 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов