Редукторы давления Swagelok®, куполовидные
Универсальные (серия SGRD) и высокочувствительные (серия SHRD) куполовидные редукторы давления хорошо подходят для систем, где требуется ручное или дистанционное управление устройством, и точный контроль заданного давления.
Помощь с выбором технологических регуляторовРегуляторы серий SGRD и SHRD рассчитаны на долгую работу в сложных условиях. Корпуса регуляторов изготовлены из нержавеющей стали 316L, что повышает их коррозионную стойкость и долговечность. Предусмотрены внутренние уплотнения из различных материалов, которые обеспечивает повышенную совместимость с широким спектром химических веществ и режимов давления.
Куполовидные редукторы давления обеспечивают превосходные характеристики для поддержания стабильного давления на выходе. Благодаря использованию купола вместо пружины, такие устройства эффективно минимизируют перепад давления. Их конструкция обеспечивает постоянное давление на выходе, независимо от колебаний входного давления или изменения расхода.
Характеристики серий SGRD и SHRD
- Конструкция с уравновешенным золотником
- Мембранный чувствительный механизм
- Без выпуска
- Управление пилотным регулятором
Настраиваемые характеристики
- Внешняя обратная связь к пилотному регулятору
- Пилотное устройство перепада давления (серия SGRD)
- Двухступенчатый пилотный регулятор (серия SGRD)
- Защита от несанкционированного доступа / Рукоятка пилотного устройства с заводскими настройками
- NACE MR0175/ISO 15156
Редукторы давления общего назначения, купольные регуляторы (серия SGRD)
Технические характеристики
| Размер корпуса | Максимальное давление на входе, psig (бар ман) | Максимальное давление на выходе, psig (бар ман) | Диапазон регулируемого давления psig (бар ман) | Тип чувствительного механизма psig (бар ман) | Рабочая температура, °F° (C) | Коэффициент расхода (Cv) | Минимальная масса, фунты (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6000 (413) | 6000 (413) | 5–6000 (0,3–413) | Мембранный: 5–6000 (0,3–413) | от –49 до 356° (от –45 до 180°) | 2,3 | 9,7 (4,4) |
| 16 | 4,8 | 26,5 (12,0) | |||||
| 24 | 10,7 | 27,6 (12,5) |
Высокочувствительные редукторы давления, купольные регуляторы (серия SHRD)
Технические характеристики
| Размер корпуса | Максимальное давление на входе, psig (бар ман) | Максимальное давление на выходе, psig (бар ман) | Диапазон регулируемого давления psig (бар ман) | Тип чувствительного механизма psig (бар ман) | Рабочая температура, °F° (C) | Коэффициент расхода (Cv) | Минимальная масса, фунты (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 250 (17,2) | 250 (17,2) | 1–250 (0,07–17,2) | Мембранный: 1–250 (0,07–17,2) | от –49 до 356° (от –45 до 180°) | 2,3 | 9,7 (4,4) |
| 16 | 4,8 | 26,5 (12,0) | |||||
| 24 | 10,7 | 27,6 (12,5) |
Catalogue des détendeurs à dôme
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Merkmale: Druckminderungsregler, Vordruckregler; Feder-, Dom- und luftbelastet; 1/4 bis 4 Zoll Endanschlüsse; Arbeitsdrücke bis 7 bar (10 150 psig); Temperaturen von –20 bis 80°C (–4 to 176°F)
Ein Druckregler hat ein Regelelement (Kolben oder Membran), das an einer Seite einer Belastungskraft (FS) ausgesetzt wird, die von einer Feder (wie unten abgebildet) oder einem Gasdruck erzeugt wird. Auf der anderen Seite wird das Erfassungselement der Kraft (F) des Systemfluid ausgesetzt.
Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?
Comparez les performances de plusieurs régulateurs dans différentes conditions d’utilisation avec notre outil générateur de courbe de débit.
Trouver le bon régulateurLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur
L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.
Des tests rigoureux pour garantir la fiabilité des régulateurs
Vous êtes-vous déjà demandé à quels tests était soumis un produit conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes ? Passez les portes des laboratoires pour suivre le développement de régulateurs de la série RHPS conçus pour fonctionner à des températures bien inférieures à zéro.
Rapprocher la courbe de débit d’un détendeur de l’horizontale pour atténuer la baisse graduelle de la pression de sortie (droop)
Tout détendeur est confronté au phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie (droop). Découvrez comment limiter ce phénomène et rapprocher les courbes de débit de l’horizontale avec différentes configurations de détendeurs à dôme.
Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’instrumentation analytique
Le temps de réponse d’un système d’analyse est souvent sous-estimé ou mal compris. L’utilisation d’un détendeur permet de réduire ce temps de réponse. Découvrez comment maîtriser le temps de réponse de votre système d’analyse grâce à ces conseils.