Catalogs
Перепускные клапаны — Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P — Продувочный клапан, прямая конфигурация
Обеспечьте сброс давления из сигнального трубопровода в атмосферу для содействия в калибровке контрольного устройства с помощью клапанов сброса и продувочных клапанов Swagelok.
Entlüftungs und Belüftungsventile
Entlüftungsventile: Druckraten bis 689 bar (10 000 psig); Temperaturbereich bis 454°C (850°F); Werkstoffe: Edelstahl 316, Kohlenstoffstahl, Alloy 400 oder Alloy C-276; Belüftungsventile: Druckraten bis 275 bar (4000 psig); Temperaturbereich bis 315°C (600°F); Werkstoffe: Edelstahl 316, Messing oder Kohlenstoffstahl
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-4P-2M | Messing | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
B-4P-4M | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
B-4P-4M-MP-SC11 | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
B-4P-6M | Messing | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
S-4P-4M | Kohlenstoffstahl | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
SS-4P-2M | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
SS-4P-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-4P-4M | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
SS-4P-4T | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Патрубок | - | - | View Product |
SS-4P-6M | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
SS-4PM2RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | View Product |
SS-4PM8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
SS-4PST4 | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наруж. резьба UNF | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.