text.skipToContent text.skipToNavigation
Konus-/Gewindeverschraubungen

Konus-/Gewindeverschraubungen (Serie IPT) von Swagelok®

Die Konus- und Gewindeverschraubungen der Serie IPT von Swagelok® sind für eine zuverlässige Leistung in unterschiedlichen Einsatzbereichen sowie Hochdruckanwendungen bis zu 60.000 psig (4.134 bar) in verschiedenen Legierungen erhältlich.

Konus-/Gewindeverschraubungen anzeigen

Lange Zeit waren Konus- und Gewindeverschraubungen das zuverlässige Mittel der Wahl für Anwendungen mit mittleren bis hohen Drücken. Die Verschraubungen der Serie IPT von Swagelok sind in Edelstahl 316, Alloy 625 und Alloy 2507 sowie in Größen von 1/4 Zoll bis 1 1/2 Zoll erhältlich. Sie eignen sich für einen Einsatz in Temperaturbereichen bis zu 371°C (700°F).

Die Konus-/Gewindeverschraubungen der Serie IPT von Swagelok sind auch in Ausführungen gemäß NACE MR0175/ISO 15156 erhältlich. Darüber hinaus sind auch Antivibrations-Anschlusskomponenten erhältlich. Zur Überprüfung des leckagefreien Anschlusses sind alle druckbeaufschlagten Verbindungen mit einer Sickerbohrung versehen. Rohrverschraubungen, Adapter und Kupplungen mit Innengewinde für mittlere und hohe Drücke werden inklusive Buchsen und Stützringen geliefert (sofern nicht anders angegeben).

Benötigen Sie weitere Informationen zu Konus-/Gewindeverschraubungen?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

Cone and Thread Fittings Categories

Adapters

Adapters

Ensure reliable medium- and high-pressure connection performance with cone and thread (C&T) adapters.

Bulkheads

Bulkheads

Make a medium- or high-pressure connection between components through a partition with a bulkhead fitting.

Caps and Plugs

Caps and Plugs

Fully pressurize your system with a cap for tubing or a plug for a port.

Couplings

Couplings

Join together two pipes or tubes with a coupling, or short lengths of pipe or tube with a socket, at one or both ends.

Glands and Collars

Glands and Collars

Secure tubing with a collar and gland nut to create a seal against the coned surface of the fitting.

High-Pressure Cone and Ferrule Fittings, Sno-Trik

High-Pressure Cone and Ferrule Fittings, Sno-Trik

Withstand high pressures, vibrations, and impacts without leaking in demanding applications with high-pressure cone and ferrule fittings.

Konus-/Gewindeverschraubungen—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Fluidsystem mit leckagefreien Rohrverschraubungen von Swagelok<sup>®</sup>

Wie Sie die passende Verschraubung für Ihre Anwendung auswählen

Im folgenden Direktvergleich sehen Sie wie der Einsatz von Rohrverschraubungen der Serie FK von Swagelok® die Installationszeit gegenüber Konus- und Gewindeverschraubungen drastisch reduzieren sowie vor geringfügigen Fehlern schützen kann, die anderenfalls Nachjustierungen erforderlich machen können.

Verschraubungen vergleichen

Ressourcenzentrum

Die Anatomie einer Verschraubung für Wasserstoffanwendungen
Die Anatomie einer Verschraubung für Wasserstoffanwendungen

Erfahren Sie, wie Hersteller von Brennstoffzellen-Fahrzeugen und der zugehörigen Infrastruktur dank eigens für Wasserstoffanwendungen entwickelter Rohrverschraubungen sowohl die Sicherheit als auch die Zuverlässigkeit ihrer Kraftstoffsysteme verbessern können.

Arbeiter auf einer Ölplattform
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus

Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.

Optimierte Komponentenauswahl für den Wasserstofftransport
Optimierte Komponentenauswahl für Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb

Zuverlässige Lösungen im Bereich der Wasserstoffmobilität hängen von der richtigen Spezifikation und Auswahl der Komponenten ab. Erfahren Sie mehr darüber, auf was es bei der Auswahl der richtigen Komponenten ankommt.

Betreiber von Offshore-Ölanlage setzt auf Rohverschraubungen der Serie FK von Swagelok
Fallstudie: Betreiber von Offshore-Ölanlage

Erfahren Sie, wie der Austausch traditioneller Konus-/Gewindeverschraubungen mit Verbindungen der Serie FK auf einer Offshore-Plattform zu einer 80 %igen Reduktion der Installationszeit geführt hat.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.