text.skipToContent text.skipToNavigation
수소 체크 밸브

Swagelok® 수소 애플리케이션용 수소 FK 체크 밸브

수소 충전소 애플리케이션에 사용하도록 설계된 이 체크 밸브는 저분자 가스의 단방향 흐름과 신뢰성 높은 차단 기능을 제공합니다.

수소 밸브 선택에 도움 받기

용도에 제한이 없지만, Swagelok® 수소 FK 체크 밸브는 충전소 운영업체에 높은 작동 신뢰성과 더 긴 가동 시간을 제공하면서 수소 충전소 애플리케이션의 높은 수요를 충족합니다. 특허 기술인 시트 구조와 스프링이 유로에서 격리되어 있으므로 손상이 최소화되고 사용 수명이 증가합니다. 또한, 압력 차이가 크래킹 압력 아래로 떨어지면, 체크 밸브가 역류를 방지합니다.

사양

몸체 재질 316/316L 이중 인증 재질, 니켈 함량 최소 12%
연결구 9/16인치, 1/2인치, 3/4인치 Swagelok® FK 시리즈 중압 튜브 피팅
사용 압력 최대 1050 bar(15,229 psig)
온도 범위 –40°~85°C(–40°~185°F)
유량 계수 최대 4.5 Cv
고정 크래킹 압력 < 2 bar(29 psig)
몸체 씰 1.25 × 압력 등급
시트 씰 1 × 압력 등급
성능 테스트 ISO-19880-3 기준 제삼자 수소 테스트 통과(증명서 제공 가능)

Swagelok 클린 에너지 인증에 대해 자세히 알아보기

누설 없는 Swagelok 튜브 피팅을 사용한 유체 시스템

튜브 피팅 비교(FK 시리즈)

FK 시리즈와 콘 & 쓰레드 피팅의 설치 모습을 보고 비교해보십시오.

피팅 비교

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.