text.skipToContent text.skipToNavigation

Lubricants — Thread Lubricants — PURE Goop™

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

Lubricants — Thread Lubricants — PURE Goop™
Assemble connections easily with our complete line of Swagelok thread lubricants, formulated for many materials, alloys, and temperatures.

類似製品

型番
容器サイズ
使用温度範囲
ボディ材質
チューブ外径
肉厚
MS-TL-PGC 1 lb. (450 g) Temperature up to 350 F (176 C) - - - 製品を見る
MS-TL-PGT 1 oz. (29.5 cm3) Temperature up to 350 F (176 C) - - - 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。