text.skipToContent text.skipToNavigation

T-Stück, Messing, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde

Part #: B-4-T

Specifications

Attribute Value
몸체 재질 황동
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 암나사 NPT
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 암나사 NPT
연결구 3 크기 1/4인치
연결구 3 종류 암나사 NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37030506
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40174601
UNSPSC (11.0501) 40142319
UNSPSC (13.0601) 40174601
UNSPSC (15.1) 40174601
UNSPSC (17.1001) 40141602

애플리케이션을 위해 다양한 사이즈와 재질로 정밀하게 제조된 스웨즈락 피팅, 어댑터 및 기타 제품들을 만나 보십시오.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

T-Stück, Messing, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde

Part #: B-4-T
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

애플리케이션을 위해 다양한 사이즈와 재질로 정밀하게 제조된 스웨즈락 피팅, 어댑터 및 기타 제품들을 만나 보십시오.

Specifications

B-4-T — T-Stück, Messing, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde

Attribute Value
몸체 재질 황동
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 암나사 NPT
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 암나사 NPT
연결구 3 크기 1/4인치
연결구 3 종류 암나사 NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37030506
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40174601
UNSPSC (11.0501) 40142319
UNSPSC (13.0601) 40174601
UNSPSC (15.1) 40174601
UNSPSC (17.1001) 40141602
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-8-T Brass 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT View Product
SS-12-T 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT View Product
SS-16-T 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Female NPT View Product
SS-2-MT 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT View Product
SS-2-T 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT View Product
SS-4-MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT View Product
SS-4-T 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT View Product
SS-4-T-RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-6-MT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT View Product
SS-6-T 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT View Product
SS-6-T-RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 3/8 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-8-MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT View Product
SS-8-T 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT View Product
SS-8-T-RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 1/2 in. Female ISO Tapered Thread View Product

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.