text.skipToContent text.skipToNavigation
Accesorios Sanitarios con Brida Kwik

Accesorios Sanitarios con Brida Kwik Swagelok®

Los accesorios sanitarios con brida Kwik están diseñados para utilizarlos en industrias en las que la limpieza es fundamental, como la alimentaria, la de bebidas y la farmacéutica. Pueden desconectarse y reutilizarse rápida y fácilmente para su limpieza y mantenimiento.

Ver Accesorios Sanitarios

Los accesorios con brida sanitaria Swagelok® se utilizan en una gran variedad de aplicaciones biotecnológicas y farmacéuticas para permitir un caudal de fluidos fiable. Las bridas sanitarias también son ideales para utilizar en aplicaciones de procesamiento de alimentos, bebidas y productos lácteos gracias a sus acabados superficiales mejorados que ofrecen un alto grado de limpieza.

Estos accesorios se utilizan en diversas aplicaciones y se instalan con una junta de unión en función de las condiciones de aplicación, como la presión y la temperatura. Un tope metal-metal impide el movimiento de la férula, evita el apriete excesivo y permite una compresión precisa de la junta. El diseño permite una fácil conexión, limpieza y drenado.

¿Tiene alguna pregunta sobre las bridas sanitarias?

Contacte con Especialistas en Racores

卫生接头类别

卫生卡箍接头

卫生卡箍接头

浏览专为食品饮料和制药等对清洁度要求高的行业设计的各种卫生卡箍接头。

Catálogos de Accesorios Sanitarios

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Sistema de fluidos con racores sin fugas Swagelok<sup>®</sup>

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®

Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.

Descubra la Ventaja

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Raccords pour tubes Swagelok filetés
Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage

Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.

Des ouvriers sur une plateforme pétrolière
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des moyennes pressions avec des raccords à compression

Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.

Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Utilisation d’un calibre de contrôle pour vérifier qu’un raccord pour tube Swagelok a été installé correctement
Installation des raccords pour tubes Swagelok

Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.

请稍候几分钟,不要关闭此页面