text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Joints

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Joints
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
304L-12-RSNB-2 304L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
304L-16-RSNB-2 304L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
304L-2-RSNB-2 304L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
304L-4-RSNB-2 304L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
304L-6-RSNB-2 304L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
CU-12-RP-2 Copper - - - - Afficher le produit
CU-2-RP-2 Copper - - - - Afficher le produit
CU-4-RG-2 Copper - - - - Afficher le produit
CU-4-RP-2 Copper - - - - Afficher le produit
CU-6-RP-2 Copper - - - - Afficher le produit
CU-8-RG-2 Copper - - - - Afficher le produit
CU-8-RP-2 Copper - - - - Afficher le produit
S-12-RS-2V Carbon Steel - - - - Afficher le produit
S-16-RS-2V Carbon Steel - - - - Afficher le produit
S-2-RS-2V Carbon Steel - - - - Afficher le produit
S-4-RS-2B Carbon Steel - - - - Afficher le produit
S-4-RS-2V Carbon Steel - - - - Afficher le produit
S-6-RS-2V Carbon Steel - - - - Afficher le produit
S-8-RS-2V Carbon Steel - - - - Afficher le produit
SS-12-RS-2B Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-12-RS-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-12-RSD-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-16-RS-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-16-RSD-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-20-RS-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-2-RS-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-2-RSD-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-RP-2 Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-RS-2B Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-RS-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-RSD-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-6-RS-2B Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-6-RS-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-6-RSD-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-8-RS-2B Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-8-RS-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-8-RSD-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.