Смазки Swagelok®
Смазка для резьбы Swagelok Goop™ позволяет уменьшить время монтажа благодаря облегчению процесса сборки герметичных резьбовых соединений, изготовленных из различных металлов и сплавов.
Просмотр смазокШирокий выбор резьбовых смазок Swagelok Goop™ значительно облегчает выполнение герметичных соединений. Swagelok Goop выпускается на масляной, галоидоуглеводородной и фторсиликоновой основе. Смазки могут использоваться с различными материалами, с применением в разнообразных условиях, включая вакуум.
- Silver Goop — резьбовая смазка на масляной основе для нержавеющей стали и высокотемпературных сплавов. Предотвращает износ, содержит тугоплавкий противозадирный состав, снижает крутящий момент на резьбовых деталях, и остается на месте между сопрягаемыми поверхностями.
- Pure Goop — резьбовая смазка на галоидоуглеводородной основе для титана, (нержавеющей) стали, а также никелевых сплавов. Устойчива к износу и влаге, химически инертна к широкому спектру материалов.
- Blue Goop — резьбовая смазка на масляной основе для нержавеющей стали, титана, алюминия и никелевых сплавов. Устойчив к износу и вымыванию, а ее глубокий синий цвет не подвержен воздействию воды.
- Vac Goop — резьбовая смазка фторсиликоновой основе для уплотнительных колец, прокладок, стеклянных уплотнений, и металлических деталях на вакуумных системах. Устойчива к задирам, имеет чрезвычайно низкое давление паров, сводит к минимуму проблемы газовыделения и химически нейтральна к широкому спектру материалов.
Есть вопросы о резьбовых смазках?
Lubricant Categories
Thread Lubricants
Browse thread lubricants that ease assembly of leak-tight connections for a variety of metals and alloys.
Catalogues des lubrifiants
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Services de détection des fuites de gaz comprimé
Faites-vous aider pour repérer et quantifier des fuites de gaz comprimé de manière à pouvoir régler en priorité des problèmes critiques – réduction des émissions, amélioration de la sécurité, baisse des coûts, hausse de la productivité.
En savoir plus sur les services de détection des fuitesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Études de cas sur la détection des fuites
Nos spécialistes des systèmes fluides – qui possèdent une solide expertise technique et une grande connaissance des applications – aident régulièrement des clients de Swagelok à déceler, traiter et prévenir les fuites dans leurs systèmes fluides. Découvrez quels ont été les bénéfices d’une telle intervention pour ces clients.
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides
La plus petite fuite peut devenir un problème lorsqu’on a la charge de préserver la sécurité et la rentabilité d’une installation industrielle. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.
Lutter contre les fuites courantes dans les systèmes fluides des usines de pneumatiques
Les fabricants de pneus peuvent s’habituer aux fuites dans la tuyauterie de leurs process, mais ces fuites peuvent constituer un danger pour la sécurité du personnel et nuire à la rentabilité de l’entreprise. Découvrez comment détecter et réparer des fuites courantes dans une usine.
L’importance d’une bonne préparation des tubes pour éviter les fuites dans un système
L’installation réussie d’un raccord pour tube dépend de nombreux critères, mais l’un des plus importants est le soin apporté à la préparation des tubes avant le montage. Découvrez comment éviter des fuites coûteuses ou dangereuses en utilisant des tubes non endommagés qui ont été coupés et ébavurés correctement.