Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel Switching Bellows Sealed Valve, 1/4 in. Swagelok VCR Metal Gasket Face Seal Fitting, Spring Return Actuator
Log in or Register to view price
Catalogs
Straight Pattern
Isolate system fluids and achieve reliable, leak-tight performance with Swagelok bellows valves, which use a packless design and a welded seal. Bellows valves are ideal for applications where the seal to atmosphere is critical, and we offer multiple options for general and high-purity service.
Features: Compact, packless valve switches flow from one line to another. Torlon® stem guide ensures proper alignment for consistent shutoff performance. Manual and spring-return and double-acting pneumatic actuators are available. End connections include 1/4 in. Swagelok® VCR® metal gasket face seal fittings and 1/4 in. Swagelok tube fittings.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
Specifications
Attribute | Value |
---|---|
Actuator Model | 1 Series |
Actuator Type | Pneumatic |
Bellows Material | 321 Stainless Steel |
Body Material | 316 Stainless Steel |
Body Seal | Gasket with metal seat |
Cleaning Process | Special Cleaning and Packaging (SC-11) |
Connection 1 Size | 1/4 in. |
Connection 1 Type | Face Seal (Metal Gasket) W/Female Nut |
Connection 2 Size | 1/4 in. |
Connection 2 Type | Face Seal (Metal Gasket) W/Female Nut |
Connection 3 Size | 1/4 in. |
Connection 3 Type | Face Seal (Metal Gasket) W/Female Nut |
Flow Pattern | Straight (3-way) |
Gasket | PTFE-Coated 316 SS Gasket |
Maximum Temperature, °F (°C) | 200 (93) |
Max Temperature Pressure Rating | 200°F @ 150 PSIG /93°C @ 10.3 BAR |
Minimum Temperature, °F (°C) | 0 (-18) |
Room Temperature Pressure Rating | 150 PSIG @ 100°F /10.3 BAR @ 37°C |
Service Class | General |
Stem Tip Material | Fluorocarbon FKM |
Stem Type | Switching |
Surface Finish | Standard |
Testing | Helium leak testing according to SCS-00020 |
eClass (4.1) | 37010201 |
eClass (5.1.4) | 37010201 |
eClass (6.0) | 37010201 |
eClass (6.1) | 37010201 |
UNSPSC (4.03) | 40141600 |
UNSPSC (10.0) | 40141609 |
UNSPSC (11.0501) | 40141609 |
UNSPSC (13.0601) | 40141609 |
UNSPSC (15.1) | 40141609 |
UNSPSC (17.1001) | 40183102 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.