카탈로그
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 간격 측정 검사기
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-IG-100 | - | 1/16 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-1010 | - | 5/8 дюйма, 14, 15 и 16 мм | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-10M0 | - | 10 мм | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-1210 | - | 3/4 дюйма, 18 мм | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-1410 | - | 7/8 дюйма, 20 мм, 22 мм | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-1610 | - | 1 дюйм, 25 мм | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-200 | - | 1/8 дюйма, 2 мм, 3 мм | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-400 | - | 1/4 дюйма, 6 мм | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-468 | - | 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма, 6 и 12 мм | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-500 | - | 5/16 дюйма, 8 мм | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-600 | - | 3/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-612M | - | 1/4 и 1/2 дюйма, 6, 8, 10 и 12 мм | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-810 | - | 1/2인치, 12mm | - | - | - | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.