text.skipToContent text.skipToNavigation

Winkeleinschraubverschraubung, PFA, 90°, 3/8 Zoll Rohrverschraubung - 1/4 Zoll NPT-Außengewinde

型番: PFA-620-2-4

仕様

属性
ボディ材質 PFA➄
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
コネクション1 サイズ 3/8 Zoll
コネクション1 タイプ Swagelok® Rohrverschraubung
コネクション2 サイズ 1/4 Zoll
コネクション2 タイプ NPT Außengewinde
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37060704
eClass (5.1.4) 37070501
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37070501
eClass (10.1) 37019190
UNSPSC (4.03) 40141813
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
90°エルボー型

90°おすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじポート間でコンパクトなアングル接続が可能ー重要なシステムの狭いスペースに適しています。

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Winkeleinschraubverschraubung, PFA, 90°, 3/8 Zoll Rohrverschraubung - 1/4 Zoll NPT-Außengewinde

型番: PFA-620-2-4
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

90°エルボー型
90°おすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじポート間でコンパクトなアングル接続が可能ー重要なシステムの狭いスペースに適しています。

仕様

PFA-620-2-4 — Winkeleinschraubverschraubung, PFA, 90°, 3/8 Zoll Rohrverschraubung - 1/4 Zoll NPT-Außengewinde

属性
ボディ材質 PFA➄
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
コネクション1 サイズ 3/8 Zoll
コネクション1 タイプ Swagelok® Rohrverschraubung
コネクション2 サイズ 1/4 Zoll
コネクション2 タイプ NPT Außengewinde
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37060704
eClass (5.1.4) 37070501
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37070501
eClass (10.1) 37019190
UNSPSC (4.03) 40141813
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
6MO-600-2-4 6-moly 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po filetage NPT mâle 3/8 po 製品を見る
6MO-810-2-4 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po filetage NPT mâle 3/8 po 製品を見る
6MO-810-2-8 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-100-2-2 Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-1010-2-12 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-1010-2-8 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-10M0-2-4 Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-10M0-2-4RT Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
B-10M0-2-6RT Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
B-1210-2-12 Laiton 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-12M0-2-8 Laiton 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-1410-2-12 Laiton 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-200-2-2 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
B-200-2-4 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
B-300-2-2 황동 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
B-3M0-2-2RT 황동 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
B-400-2-2 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
B-400-2-2RT 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
B-400-2-4 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
B-400-2-4RT 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
B-400-2-6 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
B-400-2-8 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
B-400-5-2 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
B-500-2-4 황동 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
B-600-2-2 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
B-600-2-4 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
B-600-2-4RT 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
B-600-2-6 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
B-600-2-6RT 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
B-600-2-8 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
B-600-2-8RT 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
B-6M0-2-2RT 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
B-6M0-2-4 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
B-6M0-2-4RT 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
B-810-2-12 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
B-810-2-4 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
B-810-2-6 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
B-810-2-6RT 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
B-810-2-8 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
B-810-2-8RT 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
B-8M0-2-2RT 황동 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
B-8M0-2-4RT 황동 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
M-400-2-4 합금 400/R-405 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
M-600-2-4 합금 400/R-405 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
M-810-2-8 합금 400/R-405 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
PFA-420-2-2 PFA 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
PFA-420-2-4 PFA 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
PFA-820-2-8 PFA 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
S-1210-2-12 탄소강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
S-1610-2-16 탄소강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 製品を見る
S-400-2-2 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
S-400-2-4 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
S-400-2-4ST 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
S-600-2-2 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
S-600-2-4 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
S-600-2-6 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
S-600-2-6ST 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
S-600-2-8 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
S-810-2-6 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
S-810-2-8 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
S-810-2-8ST 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-100-2-1 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-100-2-2 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-1010-2-10ST 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-1010-2-12 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-1010-2-6 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-1010-2-8 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-10M0-2-2 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-10M0-2-4 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-10M0-2-4PR Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-10M0-2-4RT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-10M0-2-6 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-10M0-2-6PR Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-10M0-2-6RT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-10M0-2-8 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-10M0-2-8RT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-1210-2-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-1210-2-12PR Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-1210-2-12RT Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-1210-2-12ST Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-1210-2-12W Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Embout à souder mâle 製品を見る
SS-1210-2-16 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-1210-2-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-1210-2-8PR Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-1210-2-8RT Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-12M0-2-12 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-12M0-2-12RT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-12M0-2-4 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-12M0-2-4PR Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-12M0-2-4RT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-12M0-2-6 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-12M0-2-6PR Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-12M0-2-6RT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-12M0-2-8 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-12M0-2-8PR Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-12M0-2-8RT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-15M0-2-8 Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-15M0-2-8RT Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-1610-2-12 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-1610-2-12PR Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-1610-2-16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-1610-2-16PR Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-1610-2-16RT Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-1610-2-16ST Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 5/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-1610-2-16W Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Embout à souder mâle 製品を見る
SS-16M0-2-6RT Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-16M0-2-8 Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-16M0-2-8RT Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-18M0-2-12 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-18M0-2-8 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-18M0-2-8RT Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-2000-2-20 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-2000-2-20ST Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 5/8-12 po Filetage cylindrique SAE/MS 製品を見る
SS-200-2-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-200-2-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-200-2-2RT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-200-2-4 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-200-2-4RT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-20M0-2-12 Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-20M0-2-8RT Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-2400-2-24 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-2400-2-24ST Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 7/8-12 po Filetage cylindrique SAE/MS 製品を見る
SS-25M0-2-12 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord pour tube Swagelok® 3/4 po filetage NPT mâle 3/8 po 製品を見る
SS-25M0-2-16 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-300-2-2 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-300-2-4 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-3M0-2-2RT Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-3M0-2-4 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-3M0-2-4RT Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-400-2-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-400-2-12 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-400-2-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-400-2-2PR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-400-2-2RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-400-2-2W Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Embout à souder mâle 製品を見る
SS-400-2-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-400-2-4PR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-400-2-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-400-2-4SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-400-2-4ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-400-2-4W Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Embout à souder mâle 製品を見る
SS-400-2-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-400-2-6RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-400-2-6ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-400-2-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-400-2-8RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-4M0-2-2 Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-4M0-2-2RT Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-4M0-2-4RT Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-500-2-2 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-500-2-4 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-600-2-12 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-600-2-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-600-2-2RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-600-2-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-600-2-4PR Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-600-2-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-600-2-4ST Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-600-2-4W Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Embout à souder mâle 製品を見る
SS-600-2-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-600-2-6PR Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-600-2-6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-600-2-6ST Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-600-2-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-600-2-8RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-600-2-8ST Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-6M0-2-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-6M0-2-2PR Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-6M0-2-2RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-6M0-2-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-6M0-2-4PR Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-6M0-2-4RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-6M0-2-6 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-6M0-2-6RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-6M0-2-8 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-6M0-2-8RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-810-2-12 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-810-2-12RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-810-2-16 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-810-2-2 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-810-2-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-810-2-4PR Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-810-2-4RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-810-2-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-810-2-6PR Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-810-2-6RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-810-2-6ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 製品を見る
SS-810-2-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-810-2-8PR Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-810-2-8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-810-2-8SC11 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-810-2-8ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 製品を見る
SS-810-2-8W Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung 製品を見る
SS-8M0-2-2 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-8M0-2-2PR Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-8M0-2-2RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-8M0-2-4 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-8M0-2-4PR Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-8M0-2-4RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-8M0-2-6 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-8M0-2-6RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-8M0-2-8 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-8M0-2-8RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。