text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, поворотный угольник с наруж. резьбой, наруж. диам. трубки 1 1/2 дюйма – цилиндрическая резьба SAE/MS 1 7/8-12

부품 번호: SS-2400-2-24ST

사양

속성
몸체 재질 Нержавеющая сталь 316
관통형 아니오
세정 공정 Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
연결구 1 크기 1 1/2 дюйма
연결구 1 종류 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
연결구 2 크기 1 7/8-12 дюймов
연결구 2 종류 Цилиндрическая резьба SAE/MS
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
90° 엘보우

90도 수나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 포트 사이에 컴팩트하고 각진 연결을 만들므로, 핵심 시스템의 좁은 공간에 이상적입니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, поворотный угольник с наруж. резьбой, наруж. диам. трубки 1 1/2 дюйма – цилиндрическая резьба SAE/MS 1 7/8-12

부품 번호: SS-2400-2-24ST
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

90° 엘보우
90도 수나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 포트 사이에 컴팩트하고 각진 연결을 만들므로, 핵심 시스템의 좁은 공간에 이상적입니다.

사양

SS-2400-2-24ST — Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, поворотный угольник с наруж. резьбой, наруж. диам. трубки 1 1/2 дюйма – цилиндрическая резьба SAE/MS 1 7/8-12

속성
몸체 재질 Нержавеющая сталь 316
관통형 아니오
세정 공정 Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
연결구 1 크기 1 1/2 дюйма
연결구 1 종류 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
연결구 2 크기 1 7/8-12 дюймов
연결구 2 종류 Цилиндрическая резьба SAE/MS
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
6MO-600-2-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
6MO-810-2-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
6MO-810-2-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-100-2-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-1010-2-12 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-1010-2-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-10M0-2-4 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-10M0-2-4RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-10M0-2-6RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-1210-2-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-12M0-2-8 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-1410-2-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-200-2-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-200-2-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-300-2-2 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-3M0-2-2RT Brass 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-400-2-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-400-2-2RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-400-2-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-400-2-4RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-400-2-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
B-400-2-8 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-400-5-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-500-2-4 Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-600-2-2 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-600-2-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-600-2-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-600-2-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
B-600-2-6RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-600-2-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-600-2-8RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-6M0-2-2RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-6M0-2-4 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-6M0-2-4RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-810-2-12 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-810-2-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-810-2-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
B-810-2-6RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-810-2-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-810-2-8RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-8M0-2-2RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-8M0-2-4RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
M-400-2-4 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
M-600-2-4 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
M-810-2-8 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
PFA-420-2-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
PFA-420-2-4 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
PFA-620-2-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
PFA-820-2-8 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
S-1210-2-12 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
S-1610-2-16 Carbon Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
S-400-2-2 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
S-400-2-4 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
S-400-2-4ST Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
S-600-2-2 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
S-600-2-4 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
S-600-2-6 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
S-600-2-6ST Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
S-600-2-8 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
S-810-2-6 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
S-810-2-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
S-810-2-8ST Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-100-2-1 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT 제품 보기
SS-100-2-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-1010-2-10ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1010-2-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1010-2-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-1010-2-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-2-2 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-2-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-2-4PR 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-10M0-2-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-10M0-2-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-2-6PR 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-10M0-2-6RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-10M0-2-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-2-8RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-1210-2-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-2-12PR 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-1210-2-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-1210-2-12ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1210-2-12W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-1210-2-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-2-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-2-8PR 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-1210-2-8RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-12M0-2-12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-12M0-2-12RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-12M0-2-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-12M0-2-4PR 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-12M0-2-4RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-12M0-2-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-12M0-2-6PR 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-12M0-2-6RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-12M0-2-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-12M0-2-8PR 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-12M0-2-8RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-15M0-2-8 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-15M0-2-8RT 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-1610-2-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1610-2-12PR 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-1610-2-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-1610-2-16PR 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-1610-2-16RT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-1610-2-16ST 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1610-2-16W 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-16M0-2-6RT 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-16M0-2-8 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-16M0-2-8RT 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-18M0-2-12 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-18M0-2-8 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-18M0-2-8RT 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-2000-2-20 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-2000-2-20ST 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 5/8-12인치 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-200-2-1 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-200-2-2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-200-2-2RT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-200-2-4 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-200-2-4RT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-20M0-2-12 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-20M0-2-8RT 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-2400-2-24 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-25M0-2-12 316 스테인리스강 25 mm 스웨즈락® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-25M0-2-16 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-300-2-2 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-300-2-4 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-3M0-2-2RT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-3M0-2-4 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-3M0-2-4RT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-400-2-1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-400-2-12 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-400-2-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-400-2-2PR 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-400-2-2RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-400-2-2W 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-400-2-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-400-2-4PR 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-400-2-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-400-2-4SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-400-2-4ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-400-2-4W 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-400-2-6 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-400-2-6RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-400-2-6ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-400-2-8 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-400-2-8RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-4M0-2-2 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-4M0-2-2RT 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-4M0-2-4RT 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-500-2-2 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-500-2-4 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-2-12 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-2-2 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-2-2RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-600-2-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-2-4PR 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-600-2-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-600-2-4ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-600-2-4W 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-600-2-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-2-6PR 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-600-2-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-600-2-6ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-600-2-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-2-8RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-600-2-8ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-6M0-2-2 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6M0-2-2PR 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6M0-2-2RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6M0-2-4 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6M0-2-4PR 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6M0-2-4RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6M0-2-6 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6M0-2-6RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6M0-2-8 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6M0-2-8RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-810-2-12 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-2-12RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-810-2-16 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-2-2 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-2-4 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-2-4PR 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-810-2-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-810-2-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-2-6PR 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-810-2-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-810-2-6ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-810-2-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-810-2-8PR Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 제품 보기
SS-810-2-8RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-810-2-8SC11 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-810-2-8ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 제품 보기
SS-810-2-8W Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 제품 보기
SS-8M0-2-2 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-8M0-2-2PR Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 제품 보기
SS-8M0-2-2RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-8M0-2-4 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-8M0-2-4PR Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 제품 보기
SS-8M0-2-4RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-8M0-2-6 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-8M0-2-6RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-8M0-2-8 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-8M0-2-8RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.