text.skipToContent text.skipToNavigation

Swagelok Einschraubwinkel, Edelstahl, richtungseinstellbar, 1/2 Zoll Rohrverschraubung x 1/4 Zoll zylindrisches ISO-Außengewinde

型番: SS-810-2-4PR

仕様

属性 値
ボディ材質 Acero inoxidable 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/2 pulg.
コネクション1 タイプ Racor Swagelok®
コネクション2 サイズ 1/4 pulg.
コネクション2 タイプ Rosca Macho ISO/BSP Paralela
流量制限 いいえ
潤滑剤 Dow Corning 111
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
90°エルボー型

90°おすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじポート間でコンパクトなアングル接続が可能ー重要なシステムの狭いスペースに適しています。

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

警告: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Swagelok Einschraubwinkel, Edelstahl, richtungseinstellbar, 1/2 Zoll Rohrverschraubung x 1/4 Zoll zylindrisches ISO-Außengewinde

型番: SS-810-2-4PR
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

90°エルボー型
90°おすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじポート間でコンパクトなアングル接続が可能ー重要なシステムの狭いスペースに適しています。

仕様

SS-810-2-4PR — Swagelok Einschraubwinkel, Edelstahl, richtungseinstellbar, 1/2 Zoll Rohrverschraubung x 1/4 Zoll zylindrisches ISO-Außengewinde

属性 値
ボディ材質 Acero inoxidable 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/2 pulg.
コネクション1 タイプ Racor Swagelok®
コネクション2 サイズ 1/4 pulg.
コネクション2 タイプ Rosca Macho ISO/BSP Paralela
流量制限 いいえ
潤滑剤 Dow Corning 111
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
6MO-600-2-4 6-Moly 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
6MO-810-2-4 6-Moly 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
6MO-810-2-8 6-Moly 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT Macho 製品を見る
B-100-2-2 Latón 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
B-1010-2-12 Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-1010-2-8 Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
B-10M0-2-4 Latón 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-10M0-2-4RT Latón 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-10M0-2-6RT Latón 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-1210-2-12 Latón 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-12M0-2-8 Latón 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
B-1410-2-12 Laiton 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-200-2-2 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-200-2-4 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-300-2-2 真ちゅう 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-3M0-2-2RT Laiton 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
B-400-2-2 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-400-2-2RT Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
B-400-2-4 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-400-2-4RT Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
B-400-2-6 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-400-2-8 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-400-5-2 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-500-2-4 Laiton 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-600-2-2 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-600-2-4 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
B-600-2-4RT Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
B-600-2-6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-600-2-6RT 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-600-2-8 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-600-2-8RT 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-6M0-2-2RT 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-6M0-2-4 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-6M0-2-4RT 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-810-2-12 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-810-2-4 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-810-2-6 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-810-2-6RT 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-810-2-8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-810-2-8RT 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-8M0-2-2RT 真ちゅう 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-8M0-2-4RT 真ちゅう 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
M-400-2-4 合金400/R-405 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
M-600-2-4 合金400/R-405 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
M-810-2-8 合金400/R-405 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
PFA-420-2-2 PFA 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
PFA-420-2-4 PFA 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
PFA-620-2-4 PFA 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
PFA-820-2-8 PFA 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
S-1210-2-12 炭素鋼チューブ 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
S-1610-2-16 炭素鋼チューブ 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
S-400-2-2 炭素鋼チューブ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
S-400-2-4 Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
S-400-2-4ST Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 製品を見る
S-600-2-2 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
S-600-2-4 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
S-600-2-6 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
S-600-2-6ST Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 製品を見る
S-600-2-8 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
S-810-2-6 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
S-810-2-8 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
S-810-2-8ST Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 製品を見る
SS-100-2-1 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-100-2-2 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-1010-2-10ST Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/8-14 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 製品を見る
SS-1010-2-12 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-1010-2-6 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-1010-2-8 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-10M0-2-2 Acier inoxydable 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-10M0-2-4 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-10M0-2-4PR Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-10M0-2-4RT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-10M0-2-6 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-10M0-2-6PR Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-10M0-2-6RT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-10M0-2-8 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-10M0-2-8RT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-1210-2-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-1210-2-12PR Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-1210-2-12RT Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-1210-2-12ST Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-1210-2-12W Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Embout à souder mâle 製品を見る
SS-1210-2-16 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-1210-2-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-1210-2-8PR Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-1210-2-8RT Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-12M0-2-12 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-12M0-2-12RT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-12M0-2-4 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-12M0-2-4PR Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-12M0-2-4RT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-12M0-2-6 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-12M0-2-6PR Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-12M0-2-6RT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-12M0-2-8 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-12M0-2-8PR Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-12M0-2-8RT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-15M0-2-8 Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-15M0-2-8RT Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-1610-2-12 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-1610-2-12PR Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-1610-2-16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-1610-2-16PR Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-1610-2-16RT Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-1610-2-16ST Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 5/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-1610-2-16W Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Embout à souder mâle 製品を見る
SS-16M0-2-6RT Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-16M0-2-8 Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-16M0-2-8RT Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-18M0-2-12 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-18M0-2-8 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-18M0-2-8RT Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-2000-2-20 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-2000-2-20ST Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 5/8-12 po Filetage cylindrique SAE/MS 製品を見る
SS-200-2-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-200-2-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-200-2-2RT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-200-2-4 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-200-2-4RT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-20M0-2-12 Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-20M0-2-8RT Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-2400-2-24 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-2400-2-24ST 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 7/8-12인치 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-25M0-2-12 316 스테인리스강 25 mm 스웨즈락® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-25M0-2-16 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-300-2-2 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-300-2-4 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-3M0-2-2RT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-3M0-2-4 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-3M0-2-4RT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-400-2-1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-400-2-12 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-400-2-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-400-2-2PR 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-400-2-2RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-400-2-2W 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 製品を見る
SS-400-2-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-400-2-4PR 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-400-2-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-400-2-4SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-400-2-4ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-400-2-4W 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 製品を見る
SS-400-2-6 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-400-2-6RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-400-2-6ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-400-2-8 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-400-2-8RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-4M0-2-2 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-4M0-2-2RT 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-4M0-2-4RT 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-500-2-2 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-500-2-4 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-600-2-12 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-600-2-2 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-600-2-2RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-600-2-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-600-2-4PR 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-600-2-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-600-2-4ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-600-2-4W 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 製品を見る
SS-600-2-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-600-2-6PR 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-600-2-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-600-2-6ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-600-2-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-600-2-8RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-600-2-8ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-6M0-2-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6M0-2-2PR 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-6M0-2-2RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6M0-2-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6M0-2-4PR 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-6M0-2-4RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6M0-2-6 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6M0-2-6RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6M0-2-8 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6M0-2-8RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-810-2-12 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-810-2-12RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-810-2-16 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-810-2-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-810-2-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-810-2-4RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-810-2-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-810-2-6PR 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-810-2-6RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-810-2-6ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-810-2-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-810-2-8PR Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-810-2-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-810-2-8SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-810-2-8ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-810-2-8W Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Embout à souder mâle 製品を見る
SS-8M0-2-2 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-8M0-2-2PR Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-8M0-2-2RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-8M0-2-4 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-8M0-2-4PR Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-8M0-2-4RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-8M0-2-6 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-8M0-2-6RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-8M0-2-8 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-8M0-2-8RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。