text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 엘보우, 1/2인치 튜브 OD x 1/2인치 수나사 ISO 경사 나사

부품 번호: SS-810-2-8RT

사양

속성 값
몸체 재질 316 스테인리스강
관통형 아니오
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/2인치
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 1/2인치
연결구 2 종류 수나사 ISO 경사나사
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
90° 엘보우

90도 수나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 포트 사이에 컴팩트하고 각진 연결을 만들므로, 핵심 시스템의 좁은 공간에 이상적입니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 엘보우, 1/2인치 튜브 OD x 1/2인치 수나사 ISO 경사 나사

부품 번호: SS-810-2-8RT
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

90° 엘보우
90도 수나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 포트 사이에 컴팩트하고 각진 연결을 만들므로, 핵심 시스템의 좁은 공간에 이상적입니다.

사양

SS-810-2-8RT — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 엘보우, 1/2인치 튜브 OD x 1/2인치 수나사 ISO 경사 나사

속성 값
몸체 재질 316 스테인리스강
관통형 아니오
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/2인치
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 1/2인치
연결구 2 종류 수나사 ISO 경사나사
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
6MO-600-2-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
6MO-810-2-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
6MO-810-2-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-100-2-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-1010-2-12 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-1010-2-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-10M0-2-4 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-10M0-2-4RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-10M0-2-6RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-1210-2-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-12M0-2-8 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-1410-2-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-200-2-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-200-2-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-300-2-2 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-3M0-2-2RT Brass 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-400-2-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-400-2-2RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-400-2-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-400-2-4RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-400-2-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
B-400-2-8 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-400-5-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-500-2-4 Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-600-2-2 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-600-2-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-600-2-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-600-2-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
B-600-2-6RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-600-2-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-600-2-8RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-6M0-2-2RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-6M0-2-4 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-6M0-2-4RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-810-2-12 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-810-2-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-810-2-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
B-810-2-6RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-810-2-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-810-2-8RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-8M0-2-2RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-8M0-2-4RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
M-400-2-4 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
M-600-2-4 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
M-810-2-8 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
PFA-420-2-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
PFA-420-2-4 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
PFA-620-2-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
PFA-820-2-8 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
S-1210-2-12 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
S-1610-2-16 Carbon Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
S-400-2-2 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
S-400-2-4 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
S-400-2-4ST Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
S-600-2-2 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
S-600-2-4 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
S-600-2-6 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
S-600-2-6ST Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
S-600-2-8 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
S-810-2-6 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
S-810-2-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
S-810-2-8ST Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-100-2-1 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT 제품 보기
SS-100-2-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-1010-2-10ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1010-2-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1010-2-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-1010-2-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-2-2 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-2-4 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-10M0-2-4PR Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 제품 보기
SS-10M0-2-4RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-10M0-2-6 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-10M0-2-6PR Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 제품 보기
SS-10M0-2-6RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-10M0-2-8 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-10M0-2-8RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-1210-2-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-1210-2-12PR Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 제품 보기
SS-1210-2-12RT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-1210-2-12ST Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 제품 보기
SS-1210-2-12W Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 제품 보기
SS-1210-2-16 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-1210-2-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-1210-2-8PR Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 제품 보기
SS-1210-2-8RT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-12M0-2-12 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-12M0-2-12RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-12M0-2-4 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-12M0-2-4PR Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 제품 보기
SS-12M0-2-4RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-12M0-2-6 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-12M0-2-6PR Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 제품 보기
SS-12M0-2-6RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-12M0-2-8 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-12M0-2-8PR 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-12M0-2-8RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-15M0-2-8 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-15M0-2-8RT 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-1610-2-12 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1610-2-12PR 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-1610-2-16 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-1610-2-16PR 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-1610-2-16RT 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-1610-2-16ST 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 5/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-1610-2-16W 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-16M0-2-6RT 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-16M0-2-8 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-16M0-2-8RT 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-18M0-2-12 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-18M0-2-8 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-18M0-2-8RT 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-2000-2-20 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-2000-2-20ST 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 5/8-12인치 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-200-2-1 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-200-2-2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-200-2-2RT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-200-2-4 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-200-2-4RT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-20M0-2-12 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-20M0-2-8RT 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-2400-2-24 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-2400-2-24ST 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 7/8-12인치 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-25M0-2-12 316 스테인리스강 25 mm 스웨즈락® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-25M0-2-16 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-300-2-2 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-300-2-4 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-3M0-2-2RT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-3M0-2-4 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-3M0-2-4RT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-400-2-1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-400-2-12 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-400-2-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-400-2-2PR 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-400-2-2RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-400-2-2W 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-400-2-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-400-2-4PR 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-400-2-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-400-2-4SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-400-2-4ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-400-2-4W 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-400-2-6 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-400-2-6RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-400-2-6ST 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-400-2-8 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-400-2-8RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-4M0-2-2 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-4M0-2-2RT 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-4M0-2-4RT 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-500-2-2 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-500-2-4 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-2-12 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-2-2 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-2-2RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-600-2-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-2-4PR 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-600-2-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-600-2-4ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-600-2-4W 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-600-2-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-2-6PR 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-600-2-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-600-2-6ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-600-2-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-2-8RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-600-2-8ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-6M0-2-2 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6M0-2-2PR 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6M0-2-2RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6M0-2-4 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6M0-2-4PR 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6M0-2-4RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6M0-2-6 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6M0-2-6RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6M0-2-8 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6M0-2-8RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-810-2-12 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-2-12RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-810-2-16 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-2-2 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-2-4 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-2-4PR 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-810-2-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-810-2-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-2-6PR 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-810-2-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-810-2-6ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-810-2-8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-2-8PR 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-810-2-8SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-2-8ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-810-2-8W 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-8M0-2-2 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8M0-2-2PR 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-8M0-2-2RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8M0-2-4 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8M0-2-4PR 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-8M0-2-4RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8M0-2-6 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8M0-2-6RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8M0-2-8 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8M0-2-8RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.